Rynny prowadzące do długich przesuwów

Rynna prowadząca stosowana jest przy długich przesuwach, w których e-prowadnik ślizga się (w zależności od rodzaju prowadnika od 5-12 m). Wspierają płynną pracę e-prowadników i e-tub igus, charakteryzującą się niskim tarciem. Jeśli koniec stały jest zamontowany na środku przesuwu ("zamocowany pośrodku"), e-prowadniki ślizgają się po sobie przez połowę przesuwu. W przypadku drugiej połowy zalecamy zamontowanie w rynnie listew ślizgowych, na których e-prowadnik/e-tuba może się ślizgać. Rynny prowadzące wyposażone są w listwy ślizgowe wykonane z niezwykle odpornych na zużycie tworzyw sztucznych (wyjątek: seria RS posiadająca stalową powierzchnię ślizgową).

Aluminiowe SuperTroughs

Podstawowa konstrukcja dla ogólnej inżynierii mechanicznej. Wersja heavy-duty do budowy instalacji.

Materiał części bocznych: aluminium

Aluminiowe SuperTrough - standard firmy igus dla rynien prowadzących

  • System zestawu konstrukcyjnego w dwóch wersjach - podstawowej i heavy duty
  • Wyjątkowo prosty, modułowy montaż
  • Wkładki ślizgowe chroniące przed ścieraniem przy wysokich szybkościach
  • Profil aluminiowy odporny na korozję i działanie wody morskiej
  • Elastyczny montaż - mocowanie na konstrukcji nośnej niezależne od długości profili oraz zestawów łączących
  • Złącze interfejsu - polimerowe z mechanizmem zatrzaskowym
  • Polimerowa listwa ślizgowa wykonana z PE o wysokim cieżarze cząsteczkowym
  • Dolny zacisk przymocowany do wewnątrz lub na zewnątrz - bezpośrednio na dole lub na profilu C
  • Przewodność elektryczna wg DIN EN 61537 - standard
  • Paski ślizgowe i gumowy profil, który można włożyć w celu zminimalizowania hałasu podczas pracy
  • Dolny zacisk zapewniający bezpieczne trzymanie nawet przy wymagających zastosowaniach
  • Moduł stałego końca pozwala na szybkie i łatwe mocowanie stałego końca e-prowadnika do aluminiowej SuperTrough bez wiercenia

970.30.SL / 970.31.SL

Zewnętrzna wysokość bocznej części rynny: 77mm
Dla serii: E2 - 10 i B15/Zipper - 15 i R15

970.30.SL / 970.32.SL

Wysokość zewnętrzna bocznej części rynny: 77 mm
Dla serii: 1500/E4.21

971.30.SL / 971.31.SL

Wysokość zewnętrzna bocznej części rynny: 87 mm
Dla serii: E2.26/2500/255/R48/E6.29/R6.29/EF61.29/E61.29 


972.02.30.SL / 972.02.31.SL

Wysokość zewnętrzna bocznej części rynny: 87 mm
Dla serii: E4.31L/R4.31L/E4.28/R4.28/
E61.35/E6.35


972.30.SL / 972.31.SL

Wysokość zewnętrzna sekcji bocznej rynny: 117 mm
Dla serii: E4.38L / R4.38L / E4.32 / H4.32 / R4.32 / E61.40 / E6.40 / R6.40 / E4Q.34 / H4Q.34


972.30.SL / 972.32.SL

Wysokość zewnętrzna bocznej części rynny: 117 mm
Dla serii: E2.38/2700/R58


973.30.SL / 973.31.SL

Wysokość zewnętrzna sekcji bocznej rynny: 144 mm
Dla serii: E2.48 / 3500 / R68 / E4.48L / R4.48L / E4.42 / H4.42 / R4.42 / E61.52 / E6.52 / R6.52 / E4Q.44 / H4Q.44


974.30.SL / 974.31.SL

Wysokość zewnętrzna części bocznej rynny: 184 mm
Dla serii: E4.64L / E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / R18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62 / E4Q.58 / H4Q.58


974.30.SL.HD/974.31.SL.HD

Wersja "Heavy-Duty"
Wysokość zewnętrzna bocznej części rynny: 184 mm
Dla serii: E4.56/H4.56/R4.56/14040/14140/18840/
14240/14340/E61.62/E6.62


975.30.SL / 975.31.SL

Wysokość zewnętrzna części bocznej rynny: 184 mm
Dla serii: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80 / E4Q.82 / H4Q.82


975.30.SL.HD/975.31.SL.HD

Wersja "Heavy-Duty"
Wysokość zewnętrzna bocznej części rynny: 184 mm
Dla serii: E4.80/H4.80/R4.80/15050/15150/19850/15250/15350/E61.80/E6.80


Moduł końca stałego/terminal

Moduł końca stałego do aluminiowej SuperTrough
Szybkie mocowanie
Bez konieczności wiercenia
Montaż polimerowych modułów punktów stałych w aluminiowej SuperTrough
Montaż aluminiowej SuperTrough za pomocą zacisków

Stalowa rynna prowadząca

Dla bardzo wytrzymałych konstrukcji

Materiał bocznych części: Stal galwanizowana/stal nierdzewna na zamówienie
Stalowa rynna prowadząca

Własnośc specjalna: Rynny prowadzące wykonane ze stali - bardzo stablne i mocne, dla maszyn ciężkich.

  • Bardzo mocna i wytrzymała rynna prowadząca wykonana ze stali
  • Łatwy montaż dzięki zestawowi montażowemu do łączenia oraz mocowania
  • Łatwy montaż bezpośrednio do podstawy profilu C
  • Duży zakres, konstrukcja dwuczęściowa, regulowana do szerokości e-prowadnika
  • Dostępne również wersje wykonane ze stali ocynkowanej i nierdzewnej (materiały: 1.4301, 14404, 14571)
  • Polimerowa listwa ślizgowa wykonana z PE
  • Części boczne są montowane z zachowaniem odpowiedniego luzu i mocowane do podłoża
  • Dostępna opcja modułu końca stałego, dla szybkiego i łatwego montażu - bez żadnych wierceń
  • Przewodność elektryczna wg DIN EN 61537 - standard
Film instruktażowy montowania stalowych rynien prowadzących

90.30 / 90.31

Wysokość zewnętrzna bocznej części rynny: 480 mm
Dla serii: 800/840

92.30 / 92.31

Wysokość zewnętrzna bocznej części rynny: 70 m
Dla serii: E2.26/2500/255/E6.29/R6.29/
EF61.29/E61.29

93.30 / 93.31

Wysokość zewnętrzna sekcji bocznej rynny: 130 mm
Dla serii: E2.48 / 3500 / R68 / E4.42 / R4.42 / R4.48L / E6.52 / R6.52 / E61.52 / E4Q.44 / H4Q.44


94.30 / 94.31

Wysokość zewnętrzna sekcji bocznej rynny: 170 mm
Dla serii: E4.56/H4.56/R4.56/14040/14140/
R18840 / 14240 / 14340 / E6.62 / E4.64L / E4Q.58 / H4Q.58


95.30 / 95.31

Wysokość zewnętrzna bocznej części rynny: 100 mm
Dla serii: E2.38/2700


96.30 / 96.31

Wysokość zewnętrzna sekcji bocznej rynny: 220 mm
Dla serii: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / E6.80 / E61.80 / E4Q.82 / H4Q.82


97.30 / 97.31

Wysokość zewnętrzna sekcji bocznej rynny: 130 mm
Dla serii: E4.32 / H4.32 / R4.32 / E4.38L / R4.38L / E6.40 / R6.40 / E61.40 / E4Q.34 / H4Q.34


98.30 / 98.31

Wysokość zewnętrzna bocznej części rynny: 300 mm
Dla serii: E4.112/4.112/1640/R1608


99.30 / 99.31

Wysokość zewnętrzna bocznej części rynny: 130 mm
Dla serii: E4.28/R4.28/E4.31L/R4.31L/E6.35/E61.35


91.10 - 91.71

Wysokość zewnętrzna bocznej części rynny: 48 mm
Dla serii: E2 mini - 10 i B15/Zipper - 15 oraz R15

System rurowych koryt RS

Przepuszcza światło i brud

Rynnu tubowe igus to proste i rozsądne opcje bezpiecznego prowadzenia e-prowadników. Zalecane do mniej wymagających zastosowań i aplikacji przy szybkościach przesuwu mniejszych niż 2 m/s, a także w odległościach przesuwu mniejszych niż 50 m.
  • Dla zastosowań, w których występuje brud, wióry - odpady przenikają przez przestrzenie
  • Bez trudnego ustawienia prawidłowej szerokości - dopasowane poprzeczki dostarczane są z kompletnym zamówieniem
  • Tuby są dostępne ze stali ocynkowanej lub polimeru
System rynien rurowych RS

92.70 / 92.71

Wysokość zewnętrzna bocznej części rynny: 90 mm
Dla serii: E2.26/2500/255

93.70 / 93.71

Wysokość zewnętrzna bocznej części rynny: 146 mm
Dla serii: E2.48/3500

95.70 / 95.71

Wysokość zewnętrzna bocznej części rynny: 126,3 mm
Dla serii: E2.38/2700

System rynien zatrzaskowych

Bardzo prosty i ekonomiczny

Rynna zatrzaskowa igus to łatwy w montażu, oszczędzający miejsce i ekonomiczny system do zastosowań o długości do 50 m.
  • Mniejsze w porównaniu z tradycyjnymi rynnami
  • Szybki i łatwy montaż
  • Stała szerokość wewnętrzna dzięki płytce dystansowej
  • Nie jest wymagane skomplikowane ustawienie szerokości
  • Brak ostrych, metalowych krawędzi wewnątrz z zakrytymi złączami
  • Kompaktowe części rynien wykonane ze stali ocynkowanej (wersja ze stali nierdzewnej na życzenie)
System rynien zatrzaskowych

91.930 / 91.931

Wysokość zewnętrzna bocznej części rynny: 55,5 mm
Dla serii: Zipper -  15 i R15/E2 mini - 10 i B15

92.930 / 92.931

Wysokość zewnętrzna bocznej części rynny: 76,6 mm
Dla serii: E2.26/2500/255

93.930 / 93.931

Wysokość zewnętrzna części bocznej rynny: 138,6 mm
Dla serii: E2.48/3500


95.930 / 95.931

Wysokość zewnętrzna bocznej części rynny: 106,6 mm
Dla serii: E2.38/2700

Możesz być także zainteresowany tym

Wsporniki dla e-prowadników

Dla bezpiecznej i cichej pracy e-prowadników w zastosowaniach bez wsporników. Wykonane ze stali i super aluminium.

Zacisk rynny

Prowadnica przewodów dla przewodu statycznego biegnie po zewnętrznej stronie aluminiowej SuperTrough.


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.