Odciążenie naprężeń

igus® Chainfix

Systemy mocowania od igus® zostały stworzone do wykorzystania w łańcuchach kablowych i dynamicznych aplikacjach. Połączenie materiałów przewodów chainflex® oraz komponenty plastikowych systemów mocowania Chainfix od igus® zostały zaprojektowane dla zapewnienia wysokiej trwałości przewodów oraz maksymalnej siły trzymania. Do najbardziej zróżnicowanych obszarów zastosowania, igus® oferuje najlepsze rozwiązania pod względem ceny i zastosowania, na przykład, sprawdzone obejmy nasadowe do długich przesuwów lub "trudnych" zastosowań, lub "nugget systemu mocowania" Chainfix nugget do łatwiejszych i tańszych systemów mocowania. igus® Chainfix systemy mocowania zostały przetestowane i są stosowane przez klientów od wielu lat.

Przegląd zacisków  

Zacisk Chainfix

Uchwyt odciążający do e-chain® z zaciskami igus® i elementami dociskowymi igus®.

Długa żywotność w dynamicznych aplikacjach
Zintegrowane w elemntach mocujących KMA.
Duża wytrzymałość na rozciąganie poprzez rynny plastikowe

Strona produktu  

igus® Płytka owijania drutem

Zacisk przewodów jako osobne części

Poszczególne części w konstrukcji szafy przełączników lub instalacji maszyny
Akcesoria systemu igus® e-chain system®.
Typ przykręcany w profilu C z KMA (Platikowo-metalowe uchwyty mocujące).

Strona produktu  

Chainfix Clip

Zacisk Chainfix jest serią klamer i dolnych części wykonanych z plastiku do kabli o średnicy od 4 do 24 mm.

Szybka instalacja nawet bez narzędzi.
Możliwych jest 2 do 3 pozycji jedna nad drugą.
Duża wytrzymałość na rozciąganie przy instalacji jednowarstwowej.

kamień odciążenia ciągu Chainfix Nugget  

kamień odciążenia ciągu Chainfix Nugget

Małe uchwyty odciążające do montażu przewodów od Ø 20 mm

Do wszystkich uchwytów uchwytów mocujących z profilem C.
Łatwość montażu.

Nowe komponenty oferują nieskończona ilość możliwości  

separator odciążający ciąg

Separator ze zintegrowanym odciążeniem ciągu

Łatwe w montażu, całe bez śrub
Do stosowania z pierwszym lub ostatnim ogniwem

Bloki odciążenia naprężenia Chainfix   

igus® blok odciążania

Blok odciążenia naprężenia igus® jest nowym rodzajem systemu odciążającego specjalnie zaprojektowanym do przewodów.

Modularny system, a więc bardzo przydatny.
Oszczędza powierzchnię:
Średnica węża 4,3 do 14 mm.

Plastikowy systemodciążenia ciągu CFB  

igus® plastikowe systemy mocowania przewodów

Przewody mogą być odciążone poprzez plastikowe uchwyty w ograniczonej przestrzenii z komponentami PU.

System modułowy, indywidualne opcje systemów mocowania
Szybka instalacja
Standardowe połączenie śrubowe
Indywidualna produkcja od 1 sztuki.

igus® Kontakt +48 (0) 22-8635770 E-mail do igus®

myigus myCatalog
Bez minimalnej ilości zamówienia
800 - 2000 Dostawy+Konsultacje Dostawa od 24h* Bezpłatne próbki

Ponad 100 tysięcy produktów na magazynie! Dostawy i konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 12!

Zapisz się do newslettera
Ogólne Warunki Handlowe Dane firmy Uwagi ogólne Oświadczenie o ochronie prywatności danych