Lekka konstrukcja dzięki połączeniu tworzyw sztucznych i aluminium
Konstrukcja opracowana z myślą o szybkim montażu
Ekonomiczność dzięki wykorzystaniu przy produkcji procesów formowania wtryskowego oraz bezbarwnego anodowania powierzchni
Bezsmarowość i bezobsługowość
Dostępność bezpośrednio z magazynu
Gwint samohamowny
Szybki gwint wielozwojny dryspin®
Neoprenowy pasek zębaty jak w serii basic
Smukła, wąska konstrukcja
śruba pociągowa montowana na łożyskach ślizgowych z gwintem metrycznym lub gwintem wielozwojnym dryspin®
Posuw do 25 mm na obrót
Opracowany z wykorzystaniem druku 3D, wytwarzany ekonomicznie dzięki formowaniu wtryskowemu
Niezwykle szybki montaż dzięki niewielkiej liczbie elementów
Wózek z licznymi opcjami mocowania
Niski profil i wysoka stabilność skrętna dzięki podwójnym profilom wałów drylin® W
śruba pociągowa z samohamownym gwintem trapezowym lub gwintem metrycznym
Szybka regulacja dzięki gwintowi wielozwojnemu dryspin®
Lekki dzięki zastosowaniu aluminium i tworzyw sztucznych
Różne opcje mocowania - za pomocą wpustów przesuwnych lub elementów zaciskowych
Indywidualnie regulowane długości skoku (rozmiar 0630 do 500 mm, 1040 do 1 000 mm)
Robot kartezjański oparty o napędy z paskiem zębatym serii econ
Przeznaczony do przestrzeni roboczej o wymiarach 500 x 500 mm
Gotowy do podłączenia z silnikami krokowymi NEMA