Łożyska igiełkowo-wałeczkowe kontra polimerowe łożyska ślizgowe iglidur®

Wymiana łożyska igiełkowego na łożysko iglidur® pozwala zmniejszyć koszty nawet 3-4-krotnie; dotyczy to zarówno rozwiązań standardowych dostarczanych bezpośrednio z magazynu, jak i rozwiązań indywidualnych wykonywanych na specjalne zamówienie. Łożyska ślizgowe iglidur® to najlepszy wybór, gdy istotne są takie właściwości jak niska masa, odporność na korozję i działanie czynników chemicznych, wysoka wytrzymałość czy długa żywotność.

Jaka jest różnica pomiędzy tymi rodzajami łożysk?

Łożyska igiełkowo-wałeczkowe

Łożyska igiełkowo-wałeczkowe

Wyższa precyzja i sztywność

Wymagają ciągłego smarowania środkami smarującymi lub olejem

Wysokie koszty eksploatacji ze względu na konieczność obsługi i smarowania

Korozja może mieć bardzo niekorzystny wpływ na pracę elementu

Wyższe koszty produkcji i zakupu w porównaniu z rozwiązaniami iglidur®

Kompaktowość zależy od konstrukcji

Wrażliwe na uderzenia oraz siły o zwrocie przeciwnym do kierunku obciążenia

Łożyska ślizgowe iglidur®

Polimerowe łożyska ślizgowe iglidur®

Samosmarujące i bezobsługowe

Odporne na korozję

Ekonomiczne

Lekkie

Niezwykle wysoka odporność na zużycie

Przewidywalna żywotność

Nie zawierają elementów ruchomych

Możliwość współpracy z wałami wykonanymi z miękkich materiałów


Dlaczego łożyska ślizgowe iglidur® nie wymagają smarowania?

Łożyska iglidur® w zbliżeniu
Łożyska ślizgowe iglidur® są wykonane z trybologicznie zoptymalizowanych (pod kątem tarcia i zużycia), wysokowydajnych tworzyw sztucznych opracowanych specjalnie przez igus®. Zawierają one stałe substancje smarujące, które po fazie rozruchu znajdują się zawsze na powierzchni styku z wałem i dodatkowo są częściowo uwalniane podczas ruchu elementu współpracującego. W ten sposób stałe substancje smarujące osadzają się poprzez mikroabrazję także na wale, smarują łożysko ślizgowe i sprawiają, że jest ono bezobsługowe.
Łożyska igiełkowe wymagają ciągłego smarowania; jeśli środek smarujący zawiedzie, następuje uszkodzenie materiału, co prowadzi do tak zwanego zatarcia. Wiele awarii łożysk tocznych spowodowanych jest niewystarczającym lub nieodpowiednim smarowaniem.

Co sprawia, że łożyska ślizgowe iglidur® są tak trwałe?

Łożyska ślizgowe iglidur® nie mają ani powłoki smarującej, ani warstwy ślizgowej. Równo rozłożone w materiale stałe środki smarujące gwarantują stale niskie współczynniki tarcia. Ten równomierny skład związków tworzyw sztucznych jest także przyczyną długiej żywotności, ponieważ cała grubość ścianki łożyska ślizgowego służy jako strefa zużycia. Właściwości mechaniczne łożysk są dodatkowo polepszone przez włókna wzmacniające, pozwalające na pracę nawet przy bardzo wysokich obciążeniach. Łożyska ślizgowe iglidur® cechują się wyjątkową wytrzymałością i długą żywotnością nawet w przypadku narażenia na brud, obciążenia krawędziowe, uderzenia i drgania.
Łożyska ślizgowe iglidur® charakteryzują się trwałością nawet przy narażeniu na ciągłe obciążenia

Dlaczego łożyska ślizgowe iglidur® są odporne na korozję?

Rozwiązania iglidur® pracujące w warunkach narażenia na wilgoć i brud
Proces korozji może znacząco wpłynąć na funkcjonowanie łożyska metalowego, szczególnie igiełkowego: jeśli woda, kondensat lub kwas dostanie się do łożyska, często prowadzi to do awarii spowodowanej przez rdzę. Z drugiej strony, łożyska wykonane z tworzyw sztucznych są całkowicie bezkorozyjne i w zależności od wybranego materiału charakteryzują się bardzo niską absorpcją wilgoci. Dodatkowo, dzięki organicznemu charakterowi, są one odporne na nieorganiczne czynniki chemiczne, a także kwasy, zasady oraz roztwory soli.

Co sprawia, że rozwiązania iglidur® są tak atrakcyjne pomimo niższej precyzji?

Zaletami łożysk tocznych są ich wysoka precyzja oraz sztywność. Im więcej zastosowanych rolek, tym wyższa ich stabilność i sztywność. Łożyska igiełkowe pokazują siłę swej precyzji przy zastosowaniu w obrabiarkach i przekładniach. Jednakże spowodowany ich wysoką sztywnością przechył może prowadzić do wysokich nacisków krawędziowych pomiędzy wałeczkami a bieżniami, prowadząc do szybkiego zużycia. Choć zjawisko to można złagodzić poprzez zastosowanie wypukłych zakończeń profili, całkowite jego wyeliminowanie jest niemożliwe. W tym zastosowaniu - podobnie jak w wielu innych, gdzie tak wysoka precyzja jest zbędna lub wręcz niepożądana - użyto łożysk ślizgowych iglidur®. W takich przypadkach są one w stanie znacznie lepiej wytrzymać obciążenia krawędziowe, niewspółosiowość oraz uderzenia.
Pojazd rolniczy z osiami łożyskowanymi przez rozwiązania iglidur®

Dlaczego łożyska ślizgowe iglidur® są tak ekonomiczne?

Elektrownia słoneczna z częściami specjalnymi iglidur®
Wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych łożyska ślizgowe iglidur® są produkowane z zastosowaniem ekonomicznego procesu formowania wtryskowego i charakteryzują się niemal całkowitą swobodą projektowania w zakresie kształtu i wymiarów. Pomaga to zmniejszyć koszty materiałów. Dzięki temu, że łożyska ślizgowe iglidur® są samosmarujące, ich zastosowanie nie pociąga za sobą żadnych kosztów związanych ze smarowaniem lub obsługą. Możliwość współpracy z wałami z miękkich materiałów powoduje dalsze obniżenie kosztów. Wśród pozostałych czynników można wymienić krótszy czas opracowywania oraz niższe koszty procesu dzięki zastosowaniu licznych narzędzi online igus®, takich jak wyszukiwarka produktów czy kalkulator żywotności.

Więcej informacji o tulejach ślizgowych iglidur®

Laboratorium badawcze z urządzeniami testowymi dla łożysk ślizgowych Dowiedz się więcej o tulejach ślizgowych iglidur®, odwiedź nasz sklep internetowy lub uzyskaj przydatne wskazówki i informacje na temat wymiarowania, montażu oraz wielu innych tematów związanych z technologią łożyskową.

Baza wiedzy

Tablet Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące łożysk ślizgowych iglidur®. Odpowiedzi zostały opracowane i udzielone przez naszych ekspertów w dziedzinie technologii łożysk ślizgowych. 

Łożyska ślizgowe iglidur w użyciu

Maszyny rolnicze w terenie Coraz więcej konstruktorów, serwisantów i specjalistów utrzymania ruchu polega na naszych polimerowych łożyskach ślizgowych iglidur®. Łożyska iglidur są do 40 procent bardziej ekonomiczne względem metalowych odpowiedników oraz cechują się bezobsługowością, bezsmarowością i krótkim czasem dostawy.


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.