Kompletny 4- lub 5-osiowy robot.
Wysokowydajna jednostka sterowania
Brak dodatkowej szafy sterowniczej.
W pełni zmontowany w fabryce.
System typu Plug & Play, składający się z kontrolera, zasilacza oraz portów USB i Ethernet.
Kompatybilny z systemami sterowania innych producentów
Możliwość rozbudowy poprzez odpowiednie wtyczki (np. systemy przetwarzania obrazów).
Autonomia dzięki szczegółowej dokumentacji.
Programowanie za pomocą komputera, wywoływanie z użyciem dotykowego wyświetlacza.
Intuicyjne oprogramowanie sterujące umożliwiające łatwą i szybką konfigurację sekwencji ruchu.
Symulacja złożonych procesów w obrębie oprogramowania.
Maksymalna oszczędność miejsca i swoboda działania dzięki zintegrowanej jednostce sterującej.
Integrację można łatwo przeprowadzić samodzielnie - dzięki szczegółowej dokumentacji dostępnej na stronie internetowej
Podejście modułowe
Nisko-kosztowe
Wysoka elastyczność: szeroki wybór efektorów końcowych
Lekka konstrukcja
Dokładność ≤ 1 mm
2-5 stopni swobody (DOF)
Zwrot inwestycji (ROI) już od czterech do siedmiu miesięcy (w zależności od systemu sterującego)
Bezsmarowe i odporne na brud
Odporność na uderzenia
Darmowe pliki CAD do pobrania
Krótkie wprowadzenie w temat robotyki i automatyzacji
Konfiguracja i obsługa systemu robolink® DCi za pomocą dołączonego oprogramowania
Wykrywanie błędów podczas konfiguracji ramienia robotycznego
Rozbudowa robota za pomocą np. systemów wizyjnych lub programowalnego systemu sterowania
Prosty dla użytkownika interfejs
Łatwa do zrozumienia metoda działania
Wystarczy połączyć się przez przewód Ethernet
Program sterowniczy igus Robot Control z interfejsem 3D działa pod Windowsem
Proste polecenia i komendy wprowadza się za pomocą myszy
Do programowania potrzebny jest tylko laptop
Sekwencje ruchów można w prosty sposób zapisać
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h