Ekonomiczny i lekki zestaw modułowy do budowy robotów typu delta

Błyskawiczne operacje typu pick and place ... rozwiązanie gotowe do montażu

Na targach HMI 2018 igus® zaprezentował pierwszy liniowy zestaw modułowy do budowy robotów typu delta. Składający się z 3 fabrycznie zmontowanych osi z paskiem zębatym drylin® ZLW wyposażonych w silniki krokowe NEMA oraz enkodery, podwójnych łożysk przegubowych igubal® oraz odpowiednich płyt przyłączeniowych robot typu delta drylin® charakteryzuje się prostotą i szybkością montażu. Lekka, wykonana z aluminium i tworzyw sztucznych, konstrukcja zapewnia prędkość podnoszenia wynoszącą 60 podniesień/min w przestrzeniach montażowych o ø do 380 mm. Pełna kinematyka z możliwością dostarczenia jako gotowy do montażu system w ramie jezdnej bądź w postaci zestawu.

Roboty typu delta drylin®  

Zalety robotów typu delta drylin®:

Ekonomiczna alternatywa dla typowych kinematyk typu delta

Gotowy system oparty o zestaw modułowy drylin®

Brak konieczności stosowania dodatkowego smarowania, co zmniejsza wymagania konserwacyjne do minimum

Szybkie ruchy możliwe dzięki kinematyce równoległej

Kompaktowa i lekka konstrukcja

 

Gdzie stosuje się roboty typu delta?

Zadania typu pick and place, takie jak stacje przesypowe

Systemy sortujące

Systemy montujące

Procesy łączenia

Transport bliski niewielkich części

Szybkie zadania związane z pozycjonowaniem

 
Typowe obszary zastosowań:

Transport bliski, zastosowania typu pick and place, robotyka, automatyzacja

Nr art.Opis
DLE-DR-0001Robot typu delta, zestaw modułowy w kompaktowym pojemniku przenośnym
DLE-DR-0002Robot typu delta, kinematyka fabrycznie zmontowana na stelażu transportowym wykonanym z profili konstrukcyjnych
DLE-DR-0003Robot typu delta, zestaw modułowy w kompaktowym pojemniku przenośnym, zawiera 3x system sterowania silnikiem krokowym dryve D1
DLE-DR-0004Robot typu delta, kinematyka fabrycznie zmontowana na stelażu transportowym wykonanym z profili konstrukcyjnych, zawiera
3x system sterowania silnikiem krokowym dryve D1

Dane techniczne

Dokładność pozycjonowania +- 0,5 [mm]
Średnica obszaru roboczego przy 75 [mm] 380 [mm]
Maks. obciążenie 5 [kg]
Maks. siła procesu przy promieniu 0 [mm] 100 [N]
Dynamika Min. 60 Piks. (min.)
Masa 15 [kg]
Maks. prędkość 3 [m/s]
Maks. przyspieszenie 60 [m/s²]

Czas dostawy  
Czas dostawy

3-7 dni

Więcej informacji

Uzyskaj więcej informacji o tym produkcie

Twoje informacje

Należy koniecznie wypełnić wszystkie pola zaznaczone gwiazdką (*).

Firma:*
Imię:*
Nazwisko:*
telefon:
E-mail:*
Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać katalog lub próbkę prosimy podać tutaj Państwa adres:
Zwrot grzecznościowy:
Ulica:
Kod poczt.:
Miejscowość:
Kraj:
Województwo:
Tak, chcę otrzymywać informacje o aktualnych produktach i usługach igus® przez e-mail. Zgadzam się na wyłączne wykorzystywanie moich danych przez firmę igus® w ramach komunikacji marketingowej, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Rozumiem, iż mogę wycofać moją zgodę w dowolnej chwili w przyszłości za pośrednictwem obecnego w każdej wiadomości e-mail łącza "Wypisz się".
Zgadzam się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz na przetwarzanie moich danych. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.
Wyślij/Zaloguj się

igus® Kontakt +48 (0) 22-8635770 E-mail do igus®

myigus myCatalog
Bez minimalnej ilości zamówienia
800 - 2000 Dostawy+Konsultacje Dostawa od 24h* Bezpłatne próbki

Ponad 100 tysięcy produktów na magazynie! Dostawy i konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 12!

Zapisz się do newslettera
Ogólne Warunki Handlowe Dane firmy Uwagi ogólne Oświadczenie o ochronie prywatności danych