Głowice przegubowe igubal®

Głowice przegubowe igubal® można zastosować nawet w trudnych warunkach. Są one odporne na korozję, pozwalając na zastosowanie w środowiskach wilgotnych, a także odporne na działanie słabych kwasów i zasad. Głowice przegubowe mogą pracować przy temperaturach w zakresie od
-30 do +80 °C. Głowice przegubowe są również odporne na brud i pył.
 
Produkty igubal® z materiałów wykrywalnychZastosowanie materiału wykrywalnego pozwala na szybkie odnalezienie łożysk igubal® CL DT w przypadku nieprawidłowego użycia bądź awarii systemu. Wykrywacze metalu są w stanie odnaleźć nawet najmniejszy fragment.

Kiedy stosować głowice przegubowe?

Gdy chcesz ograniczyć ciężar

Gdy zastosowane będą ruchy rotacyjne, wahliwe i liniowe

Gdy dominować będą oscylacje/wibracje o wysokiej częstotliwości

Gdy wymagana jest cicha praca

Gdy wymagana jest część izolująca elektrycznie

Gdy pożądane jest uwolnienie się od korozji

W połączeniu z cylindrami pneumatycznymi i sprężynami gazowymi

Gdy wymagana jest odporność na substancje chemiczne

Gdy wymagana jest wysoka sztywność

Kiedy nie stosować głowic przegubowych?

Przy temperaturach przekraczających +80 °C (do tego rodzaju zastosowań odpowiedniejsze są wersje HT)

Gdy wymagana jest prędkość obrotowa powyżej 0,5 m/s

W przypadku występowania znacznych sił rozciągających i osiowych

W przypadku zastosowań sterowanych przy pomocy siłownika hydraulicznego

Gdy potrzebne są wymiary powyżej 30 mm

Głowice przegubowe - asortyment produktów

Głowice przegubowe z gwintem wewnętrznym  

Głowice przegubowe igubal®, gwint wewnętrzny

Głowice przegubowe z gwintem wewnętrznym w wymiarach metrycznych i calowych.

Głowice przegubowe z gwintem zewnętrznym  

Głowice przegubowe igubal®, gwint zewnętrzny

Głowice przegubowe z gwintem zewnętrznym w wymiarach metrycznych i calowych.

Głowice przegubowe upraszczające montaż  

Głowice przegubowe igubal® CL

Głowice przegubowe upraszczające montaż z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym w wymiarach metrycznych.

Głowice przegubowe upraszczające montaż  

Głowice przegubowe igubal®
CL DT

Głowice przegubowe upraszczające montaż wykonane z materiału wykrywalnego z gwintem wewnętrznym w wymiarach metrycznych.

Akcesoria dla łożysk oczkowych

Śruba montażowa igubal®, mm

Śruba montażowa z zawleczką

Śruba montażowa igubal®, mm    
Głowice przegubowe  

Specjalne właściwości głowic przegubowych igubal®

Bezobsługowa praca na sucho

Wysoka sztywność

Duża wytrzymałość zmęczeniowa przy zmiennych obciążeniach

Kompensacja nieosiowości

Kompensacja obciążeń krawędziowych

Niewrażliwe na brud, pył i kurz

Odporne na korozje i chemikalia

Dobre właściwości tłumiące

Przeznaczenie do ruchów obrotowych, wahliwych i liniowych

Bardzo mała masa

Wymiarowe serie K i E wg DIN ISO 12240.

Tolerancje łożysk przegubowych

Głowice przegubowe igubal® mogą być stosowane z różnymi tolerancjami w zależności od konkretnego zastosowania. Standardowy asortyment zaprojektowano z dużym luzem, co umożliwia bezpieczną pracę nawet przy wysokich prędkościach obwodowych. Otwór pierścienia wewnętrznego jest produkowany zgodnie z zakresem tolerancji E10. Wały powinny także spełniać zalecane zakresy tolerancji h6 oraz h9.
Jeśli potrzebują Państwo niższych lub dodatkowych zakresów tolerancji dla głowic przegubowych, prosimy o kontakt.

Obciążenia łożysk oczkowych

Przy zwykłych temperaturach otoczenia głowice przegubowe igubal® są w stanie zaabsorbować wysokie siły i charakteryzują się znakomitymi właściwościami tłumiącymi, jednocześnie ważąc tylko jedną piątą tego, co konwencjonalne metalowe oprawy łożyskowe.
Przy zastosowaniach wiążących się z wysokimi obciążeniami ciągłymi oraz wysokimi temperaturami nośność łożysk przegubowych igubal® należy sprawdzić w eksperymencie symulującym dane zastosowanie.


Współczynniki tarcia ślizgowego i prędkość łożysk przegubowych

Ruchy obrotowe wału powinny odbywać się wewnątrz czaszy łożyskowej wykonanej z iglidur® W300. W metalowych głowicach przegubowych ruch obrotowy odbywa się pomiędzy bieżnią a łożyskiem przegubowym. Biorąc pod uwagę obciążenia promieniowe, osiągalne są maksymalne prędkości powierzchniowe wynoszące nawet do 0,5 m/s przy obrocie.
 
Bezobsługowe głowice przegubowe igubal® umożliwiają także liniowe i oscylacyjne ruchy wału bez żadnych dodatkowych kroków.


Głowice przegubowe - asortyment produktów

Głowice przegubowe igubal® dostępne są w seriach wymiarowych K oraz E dla średnic wału wynoszących od 2 do 30 mm we wszystkich wymiarach zgodnie z normą DIN ISO 12240, odpowiednio jako

wersja A - z gwintem zewnętrznym oraz

wersja B - z gwintem wewnętrznym


 
Produkty z serii wymiarowej K oraz niektóre produkty z serii E są także dostępne w rozmiarach calowych, jak również w specjalnej wersji z tuleją ze stali nierdzewnej umieszczoną w czaszy. Wersja ta pozwala na znacznie wyższy moment dokręcania niż w przypadku standardowej kulki polimerowej. Jeśli potrzebują Państwo innych wymiarów głowic przegubowych, prosimy o kontakt.

Zastosowania głowic przegubowych

Temperatury

Standardowo dla serii wymiarowych K i E długotrwała temperatura pracy to +80°C. Do bardziej wymagających aplikacji dostępna wersja w serii wymiarowej E w wariantach A i B dla temperatur do +200°C (materiał HT).

igus® Sp z o.o.
ul. Działkowa 121C
02-234 Warszawa
Fax: + 48-22-863 61 69

igus® Kontakt +48 (0) 22-8635770 E-mail do igus®

myigus myCatalog
Bez minimalnej ilości zamówienia
800 - 2000 Dostawy+Konsultacje Dostawa od 24h* Bezpłatne próbki

Ponad 100 tysięcy produktów na magazynie! Dostawy i konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 12!

Zapisz się do newslettera
Ogólne Warunki Handlowe Dane firmy Uwagi ogólne Oświadczenie o ochronie prywatności danych