Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.Podczas przełączania stron, postaramy się dopasować produkty znajdujące się w koszyku do tych, które dostępne są w Państwa kraju.
Oś DryLin® ZLW może być mocowana na różne sposoby (elementy zaciskowe i nakrętki w zestawie):
Wybór miejsca instalacji osi jest swobodny, jednak podwieszenie jest najbardziej korzystne ze względu na akumulację zanieczyszczeń.
1. Elementy zaciskowe
Elementy zaciskowe oferują duże możliwości mocowania, chciażby do profili aluminiowych - nr kat. 75.40.
2. Nakrętki rowkowe
Nakrętki rowkowe pozwalają na mocowanie z 3 stron (1040: lewo, prawo, od spodu) lub 2 stron: (0630: lewo, prawo), a także przyczepianie czujników i przełączników położenia.
3. Mocowanie śrubami
Mocowanie śrubami: Na wspornikach końcowych drążka znajdują się gwintowane otwory na śruby.
Wskazówki:
Bloki końcowe nigdy nie mogą być stosowane jako rzeczywiste ograniczniki. Po obu stronach należy pozostawić przerwy odpowiadające przynajmniej jednemu obrotowi wałka napędowego. Margines bezpieczeństwa po obu stronach wózka prowadnicy może być mniejszy, jeżeli bloki końcowe są zabezpieczone przed zderzeniem z częściami mechanicznymi.
Pracownicy naszej firmy chętnie dostarczą informacji nt. mocowania osi pasa zębatego.
Obudowa silnika
Obudowa silnika może być mocowana na blokach końcowych przy pomocy czterech śrub. Dostępne są różne typy obudów silników.