Systemy mocowania przewodów: obejmy

Odciążenie przewodów w e-prowadnikach z zaciskami i elementami układarki

W przypadku kabli w e-prowadnikach zasada stosowania zacisków jako mocowania przewodów okazała się bardzo skuteczna. Zaciski są odpowiednim systemem mocowania we wszystkich prowadnikach kablowych z uchwytem montażowym KMA i opcjonalną szyną ceową.

Asortyment i materiały

  • Obejmy stalowe: obejmy i wkręt bez łba ze stali lakierowanej na czarno
  • Zaciski ze stali nierdzewnej: obejmy i wkręt bez łba: nielakierowane (materiał 1.4301)
  • Koryta dociskowe: klin wzdłużny i koryta dociskowe (materiał igumid G)
  • Profil C: stal (materiał ze stali galwanizowanej) lub stali nierdzewnej (materiał 1.4301/AISI 304)
Kup teraz
Technologia w górę

Technologia w górę

  • 3,5 razy większa absorpcja siły niż standardowe obejmy
  • Stal malowana lub stal nierdzewna
  • Dla dwóch różnych rozmiarów profilu C
  • Dostępne są standardowe zaciski CFX z normalną podstawą i zaciski CFXL z szeroką podstawą dla zwiększenia siły trzymania 
Koszty w dół

Koszty w dół

  • Ekonomiczne standardowe komponenty
  • Łatwy montaż w już istniejącym systemie
  • Ekonomiczne mocowanie przewodów dla dużych węży i średnic przewodów
  • Oszczędność przestrzeni i szybki montaż
  • Łatwe w montażu
Dowód

Dowód

Przetestowane w laboratorium igus:
  • A) Test siły rozciągającej z obejmami CFX
  • B) Porównanie testów 3 różnych systemów mocowania przewodów.
Wniosek: ponad trzykrotnie większa wytrzymałość na rozciąganie obejm igus
w porównaniu z
konwencjonalnymi produktami
Odnawialność

Odnawialność

  • Daj nowe życie swoim zużytym prowadnikom i dołącz do programu recyklingu eko-prowadnik igus 
  • igus wspiera gospodarkę obiegową tworzyw sztucznych oraz inwestuje w recykling chemiczny

NOWE obejmy

Nr art. stalNr. art. stal nierdzewnaŚrednica przewodu øSzerokość zewnętrznaWysokość zewnętrzna
CFX46.1*CFX46.1.E*42–46 mm51 mm110 mm
CFXL46.1*CFXL46.1.E*42–46 mm51 mm110 mm
CFX50.1*CFX50.1.E*42–46 mm55 mm115 mm
CFXL50.1*CFXL50.1.E*46–50 mm55 mm115 mm

*Dostępne wiosną 2020

Program dostaw

Zaciski standardowe z normalna podstawą

Zaciski CFX, stal

Pojedyncze zaciski, podójne zaciski, potrójne zaciski, zawierające rynny podwójne

Zaciski CFX, stal nierdzewna

Zaciski pojedyncze, zaciski podwójne, razem z podstawą dolną i podwójnymi rynnami.

Obejmy o dużej powierzchni w celu zwiększonej siły zacisku

Zaciski CFXL, stal

Pojedyncze zaciski, podójne zaciski, potrójne zaciski, zawierające rynny podwójne

Zaciski CFXL, stal nierdzewna

Zaciski pojedyncze, zaciski podwójne, razem z podstawą dolną i podwójnymi rynnami.

Zaciski wielofunkcyjne

Mocowanie wielozaciskowe (stal i stal nierdzewna)

Uniwersalne mocowanie przewodów - kompaktowe i modułowe

Profile C

Standardowe profile C

(Pasujące do profilu C CF.92.42.XX — mogą być zintegrowane w KMA z opcją profilu C

Heavy-Duty C-profil

Odpowiedni do profilu C 92.52.XXX, zawsze montowany przed prowadnikiem kablowym. Nie może być zintegrowany z uchwytem montażowym KMA!

Zaciski chainfix - bezpieczniejszy i szybszy montaż

  • Do 15 mm niższa wysokość montażowa niż w przypadku konwencjonalnych zacisków dzięki zoptymalizowanej wysokości oprawy
  • Do 3,5 razy większa absorpcja siły w porównaniu z konwencjonalnymi zaciskami
  • Łatwy do odczytania numer art. i oznaczenie wskazujące prawidłowy kierunek montażu
  • Oszczędność przestrzeni i szybki montaż
  • Ulepszona podstawa dla szybkiego montażu w profilu C
  • Prosty montaż za pomocą gwintowanych trzpieni przykręcanych kluczem imbusowym
  • Trwałość w zastosowaniach dynamicznych dzięki ulepszonym elementom układarki
  • Zintegrowane żebra na elementach układarki zapobiegają poluzowaniu się kabli w mocowaniu
Film montażowy - obejma CFX w prowadniku

Film montażowy obejma CFX

Uwaga:

  • Idealnie przewody/węże powinny być zamocowane na obu końcach prowadnika kablowego. Tak czy inaczej muszą być zamocowane na ruchomym końcu prowadnika kablowego!
  • Używanie zacisków chainfix na profilach C w uchwycie montażowym dla serii 280, 2828, 290, 2928, R770 i R7728 wymaga skróconego klina dolnego. W przypadku skróconych klinów dolnych należy dodać „K” do numeru artykułu. Przykład: Nr art. CFX12.1K
Chainfix zapewnia zmniejszoną wysokośc instalacji poprzez zestaw śrub i optymalną wysokość gniazda

Wysokość

Jeśli prowadnik ślizga się po sobie podczas długich przesuwów, łby śrub na elemencie mocowania przewodów, na stałym końcu prowadnika kablowego, muszą znajdować się co najmniej 10 mm od góry prowadnika kablowego. W wyniku tego, wymienione tutaj systemy mocowania nie mogą być zamontowane na końcu stałym długiego prowadnika kablowego ślizgowego. Nasze zaciski ze śrubami gwintowanymi, opracowane specjalnie dla niskich wysokości montażowych, mają wysokość montażową do 15 mm niższą niż konwencjonalne zaciski. Elementy mocowania przewodów można zawsze bezpiecznie stosować dla e-prowadników samonośnych.


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.