QuickChain.13 - Wyszukiwarka produktów oraz konfigurator do prowadników przewodów e-chains® do 13 m przesuwu.

Za pomocą kilku kliknięć wybierz odpowiedni prowadnik energii e-chains®.

Tutaj można znaleźć prowadniki przewodów e-chains® odpowiednie do aplikacji samonośnych do 13 m przesuwu. Wyniki wyszukiwania ukazują przegląd przydatności, ceny i terminu dostawy. Klikając na wiersz "wyniki", otrzymasz całkowitą cenę prowadnika e-chains®, a w razie potrzeby można dodać separatory. W tym miejscu również w łatwy sposób można uzyskać odpowiednie pliki CAD, przejść do katalogu, oraz za pomocą opcji koszyk zakupów złożyć zapytanie lub zamówienie.

Proszę podać opis i kliknąć "Obliczanie wyników" - a w razie zbyt dużej ilości rezultatów podać zawężone specyfikacje.


igus® Sp z o.o.
ul. Działkowa 121C
02-234 Warszawa
Fax: + 48-22-863 61 69

myigus myCatalog
Bez minimalnej ilości zamówienia
800 - 2000 Dostawy+Konsultacje Dostawa od 24h* Bezpłatne próbki

Ponad 100 tysięcy produktów na magazynie! Dostawy i konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 12!

Zapisz się do newslettera
Ogólne Warunki Handlowe Dane firmy Uwagi ogólne Oświadczenie o ochronie prywatności danych