Elastyczna regulacja do róznych wariantów instalacji z regulacją zmienną (może oscylować wokół 360˚)
Max. moment 3 Nm
Adapter dla zacisku śruby oraz licznika pozycji drylin®.
Pasujące do drylin® SHT/SHTC (rozmiary montażowe 12 i 20) oraz SLW-1040, -1660 i -2080
SHT-30 na życzenie
Bez smarowania
Max. moment 3 Nm
Pojedyncze części wykonane ze stali nierdzewnej
Łatwy do czyszczenia wodą
Kompatybilny z drylin® SHT/SHTC (wymiary 20 & 30)
Część nr | i | kt | La | b2+ha | b1 | b2 | b3 | b4 | ha | d1 | d2 | d3 | d4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
SHT-WT-20-ES-HYD | 01:01 | 4,5 | 84 | zmienny | 65 | 92 | 8 | 8 | zmienny | 14 | 25 | 30 | 14 | Zapytanie |
Część nr | i | AW | kt | La | b2+ha | b1 | b2 | b3 | b4 | ha | d1 | d2 | d3 | d4 | sg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
WT-3000 | 40 | 26 | 42 | 28 | 20 | 48 | 12 | 728,26 PLN | |||||||||
WT-3100 | 40 | 26 | 42 | 28 | 20 | 48 | 12 | 739,41 PLN | |||||||||
WT-3500 | 40 | 26 | 42 | 28 | 20 | 48 | 12 | 728,26 PLN | |||||||||
WT-3600 | 40 | 26 | 42 | 28 | 30 | 48 | 12 | 728,26 PLN | |||||||||
WT-3700 | 40 | 26 | 42 | 28 | 30 | 48 | 12 | 728,26 PLN | |||||||||
WT-4000 | 60 | 26 | 51 | 40 | 23 | 52 | 14 | na zapytanie | |||||||||
WT-1100 | 1:1 | 4,5 | 26 | różnorodne | 65 | 92 | 8 | 12 | różnorodne | 14 | 25 | 30 | 1 019,78 PLN | ||||
WT-4100 | 60 | 26 | 51 | 40 | 23 | 52 | 14 | 2 156,63 PLN | |||||||||
WT-4200 | 60 | 26 | 51 | 40 | 23 | 52 | 14 | 1 632,87 PLN | |||||||||
WT-4700 | 60 | 26 | 51 | 40 | 23 | 52 | 14 | 2 156,63 PLN | |||||||||
WT-4600 | 60 | 26 | 51 | 40 | 33 | 52 | 14 | 2 156,63 PLN |