Zredukowana moc napędowa
Zminimalizowany luz
Do 1500 U/min (zgodnie z długością i obciążeniem)
Cicha praca - zredukowana wibracja całego systemu
Łożyska kulkowe na obu końcach wspornika wałka
Numer katalogowy | Max. Długość skoku |
Waga | Dodatkowo (na 100m skoku) |
Maks. stat. obciążenie |
Maks. szybkość obrotowa |
maks. prędkość skoku |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | [kg] | Osiowe [N] | Promieniowo [N] | [1/min] | [m/min] | ||||
SLW-BB-16120 | 750 | 1,7 | 700 | 2800 | 0,4 | na zapytanie | ||||
SLW-BB-1040 | 750 | 0,7 | 500 | 2000 | 0,1 | na zapytanie | ||||
SLW-BB-1080 | 500 | 2000 | na zapytanie | |||||||
SLW-BB-10120 | 500 | 2000 | na zapytanie | |||||||
SLW-BB-1660 | 750 | 1,5 | 700 | 2800 | 0,3 | na zapytanie | ||||
SLW-BB-2080 | 1000 | 3 | 1250 | 5000 | 0,4 | na zapytanie | ||||
SLWC-0620-FL | na zapytanie | |||||||||
SLWC-0620-FL-AR | na zapytanie | |||||||||
SLW-XY-BB-0620-FL | na zapytanie | |||||||||
SLW-XY-BB-0620-FL-AR | na zapytanie | |||||||||
ZLX-8060-16 | na zapytanie | |||||||||
SLW-BB-0620-FL | na zapytanie | |||||||||
SLW-BB-0620-FL-AR | na zapytanie | |||||||||
SLW-BB-0630 | 300 | 0,25 | 0,08 | 100 | 200 | 1000 | 1,5 | na zapytanie | ||
SLW-BB-0660 | 300 | 0,5 | 100 | 200 | 4,5 | 0,12 | na zapytanie | |||
SLWE-BB-1040 | 500 | 0,9 | 0,1 | 500 | 2000 | 1500 | 3 | na zapytanie | ||
SLWE-BB-1080 | 500 | 1,1 | 0,2 | 500 | 2000 | 1500 | 3 | na zapytanie | ||
SLWE-BB-1660 | 750 | 1,8 | 0,3 | 700 | 2800 | 1500 | 6 | na zapytanie | ||
SLWE-BB-2080 | 900 | 3,3 | 0,4 | 1250 | 5000 | 1500 | 6 | na zapytanie | ||
SLW-BB-25120 | NEW | 1000 | 1500 | 6000 | 1200 | 6 | na zapytanie |
Numer katalogowy | A -0,3 |
Al -0,3 |
H | E1 ±0,15 |
E2 ±0,15 |
E3 ±0,15 |
l | hw | f | lt ±0,1 |
lb | tk | ts | tg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-BB-16120 | 166 | 100 | 37 | 146 | 148 | 82 | 1,5 | 35 | 15 | 9 | na zapytanie | |||||
SLW-BB-1040 | 74 | 69 | 29 | 60 | 60 | 56 | 1,5 | 30 | 11 | 6,8 | na zapytanie | |||||
SLW-BB-1080 | 108 | 100 | 29 | 94 | 94 | 87 | 1,5 | 30 | 11 | 6,8 | na zapytanie | |||||
SLW-BB-10120 | 154 | 100 | 29 | 140 | 140 | 87 | 1,5 | 30 | 11 | 6,8 | na zapytanie | |||||
SLW-BB-1660 | 104 | 100 | 37 | 84 | 86 | 82 | 1,5 | 35 | 15 | 9 | na zapytanie | |||||
SLW-BB-2080 | 134 | 150 | 46 | 116 | 116 | 132 | 1,5 | 40 | 15 | 8,6 | na zapytanie | |||||
SLWC-0620-FL | na zapytanie | |||||||||||||||
SLWC-0620-FL-AR | na zapytanie | |||||||||||||||
SLW-XY-BB-0620-FL | na zapytanie | |||||||||||||||
SLW-XY-BB-0620-FL-AR | na zapytanie | |||||||||||||||
ZLX-8060-16 | na zapytanie | |||||||||||||||
SLW-BB-0620-FL | na zapytanie | |||||||||||||||
SLW-BB-0620-FL-AR | na zapytanie | |||||||||||||||
SLW-BB-0630 | 54 | 60 | 20 | 40 | 45 | 51 | 112 | 18 | 1,2 | 26 | 14 | 11 | 6,8 | M8 | na zapytanie | |
SLW-BB-0660 | 85 | 60 | 20 | 71 | 76 | 51 | 1,2 | 26 | 11 | 0 | M8 | na zapytanie | ||||
SLWE-BB-1040 | 74 | 69 | 29 | 60 | 60 | 56 | 129 | 24 | 1,5 | 30 | 19 | 11 | 6,8 | M8 | na zapytanie | |
SLWE-BB-1080 | 108 | 100 | 29 | 94 | 94 | 87 | 160 | 24 | 1,5 | 30 | 19 | 11 | 6,8 | M8 | na zapytanie | |
SLWE-BB-1660 | 104 | 100 | 37 | 84 | 86 | 82 | 170 | 35 | 1,5 | 35 | 22,5 | 15 | 9 | M10 | na zapytanie | |
SLWE-BB-2080 | 134 | 150 | 46 | 116 | 116 | 132 | 230 | 44 | 1,5 | 40 | 26 | 15 | 8,6 | M10 | na zapytanie | |
SLW-BB-25120 | 200 | 150 | 60 | 173 | 173 | 128 | 248 | 55 | 2,5 | 49 | 20 | 13,5 | M14 | na zapytanie |
Numer katalogowy | kt ±0,1 |
sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 | d2 Standard |
ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-BB-16120 | 8,6 | 11 | M8 | 5,5 | 16 | 20 | TR14x3 | na zapytanie | ||||
SLW-BB-1040 | 6,4 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | 17 | TR10x2 | na zapytanie | ||||
SLW-BB-1080 | 6,4 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | 17 | TR10x2 | na zapytanie | ||||
SLW-BB-10120 | 6,4 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | 17 | TR10x2 | na zapytanie | ||||
SLW-BB-1660 | 8,6 | 11 | M8 | 5,5 | 16 | 20 | TR14x4 | na zapytanie | ||||
SLW-BB-2080 | 8,6 | 14 | M8 | 5,5 | 20 | 26 | 12 h9 | na zapytanie | ||||
SLWC-0620-FL | na zapytanie | |||||||||||
SLWC-0620-FL-AR | na zapytanie | |||||||||||
SLW-XY-BB-0620-FL | na zapytanie | |||||||||||
SLW-XY-BB-0620-FL-AR | na zapytanie | |||||||||||
ZLX-8060-16 | na zapytanie | |||||||||||
SLW-BB-0620-FL | na zapytanie | |||||||||||
SLW-BB-0620-FL-AR | na zapytanie | |||||||||||
SLW-BB-0630 | 8 | 7 | M4 | 2 | 6 | TR08x1,5 | 15 | TR08x1,5 | 9,5 | na zapytanie | ||
SLW-BB-0660 | 8 | 7 | M4 | 2 | 6 | TR08x1,5 | 15 | TR08x1,5 | 9,5 | na zapytanie | ||
SLWE-BB-1040 | 6,4 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 6h9 | 14,5 | na zapytanie | |
SLWE-BB-1080 | 6,4 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 6h9 | 14,5 | na zapytanie | |
SLWE-BB-1660 | 8,6 | 11 | M8 | 5,5 | 16 | TR14x4 | 20 | TR14x4 | 8h9 | 18,5 | na zapytanie | |
SLWE-BB-2080 | 8,6 | 14 | M8 | 5,5 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 0 | 23 | na zapytanie | |
SLW-BB-25120 | 12,6 | 15 | M8 | 5 | 25 | TR24x5 | 38 | 14h9 | 14h9 | 30 | na zapytanie |