parametry | CFX | grzebienie mocujące | ||
---|---|---|---|---|
zaciski | przyśrubowane, przypinane | |||
Zalecany standard | E4, E6, dla wszystkich | easy chain®, E2/000, | ||
dla następujących e-prowadników: | KMA* z profilem C | e-tuby E2, E4, E6 | ||
*Uchwyty montażowe polimer-metal | ||||
Kiedy używać tego systemu mocowania przewodów igus®: | Standard dla wysokich przyspieszeń, obciążeń i wymagających zastosowań. W przypadku wielu przewodów, duża Ø przewodu, przewody jeden na drugim. Do długich przesuwów, dźwigów, aplikacji offshore, obrabiarek, wysokich szybkości i przewodów hydraulicznych. Gdy wymagana jest modułowość. | Standard dla wielu zastosowań przy średnich przyspieszeniach. W Samonośnych, ślizgowych, wiszących i stojących zastosowaniach przy ogólnej budowie maszyn i obrabiarek. Do przewody obok siebie. Może być również stosowany jako samodzielna część, np. do szaf sterowniczych | ||
Kiedy nie stosować: | Bez ograniczeń | Według dużych | ||
średnic przewodów | ||||
Właściwości | ||||
Indeks czasu montażu | + | + | ||
Określalna wytrzymałość na rozciąganie | + + | – | ||
Indeks cen | 2 1/2 | 1 | ||
Modułowość | Tak | Tak | ||
Dynamiczny | Od wysokiego do bardzo wysokiego | wysokie | ||
Określenie wytrzymałości na rozciąganie 1) w N za pomocą chainflex® | opaski zaciskowe | |||
Przewody w różnych warunkach | easy | podwójne | ||
na sucho, PUR | 1023 | 94 | 165 | |
na sucho, PVC | 891 | 455 | 601 | |
na sucho, TPE | 1580 | 97 | 224 | |
woda 2), PUR | 947 | 65 | 150 | |
woda 2), PVC | 917 | 447 | 528 | |
woda 2), TPE | 1283 | 94 | 123 | |
olej 3), PUR | 500 | 96 | 137 | |
olej 3), PVC | 874 | 393 | 627 | |
olej 3), TPE | 1044 | 64 | 87 | |
parametr S | Zaciski do profilu C | Nuggets | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
lub wciskane | Separatory odciążenia ciągu | |||||
Rekomendowany standard | E4, E6, do wszystkich | do wszystkich elementów mocujących KMA* z | ||||
do następujących prowadników: | KMA* z profilem C | profilem C, listwami montażowymi | ||||
*Polimerowe-Metalowe elementy mocujące | *Polimerowe-Metalowe elementy mocujące | |||||
Kiedy powinienem stosować system mocowania od igus®: | Niedrogie, oszczędzające miejsce odciążenie ciągu do wielu aplikacji ze średnicami. Do przewodów umiejscowionych na sobie lub przewodów o takiej samej średnicy. | Ekoomiczne, szybkie odciążenie ciągu do łatwych aplikacji z małą przestrzenią instalacyjną przy średnich przyspieszeniach. Może być również zastosowane jako częśc i indywidualne do ułożenia jak np. w przełącznikach szafy lub podobnych aplikacjach | ||||
Kiedy nie stosować: | Przy dużych | Przy dużych | ||||
naprężeniach | naprężeniach | |||||
Właściwości | ||||||
Index czasu instalacji | + – | + – | ||||
Odporność na rozciąganie | + – | – | ||||
Index cenowy | 2 | 1 | ||||
Modułowość | tak | tak | ||||
Dynamiczne | średnie | wysokie | ||||
Określanie sił rozciągających 1) w N w przewodach chainflex® | ||||||
Przewody w różnych warunkach pracy | ||||||
suche, PUR | 66 | 356 | ||||
suche, PVC | 72 | 395 | ||||
suche, TPE   | 103 | 286 | ||||
woda 2), PUR | 51 | 255 | ||||
woda 2), PVC | 55 | 312 | ||||
woda 2), TPE | 86 | 170 | ||||
olej 3), PUR | 45 | 95 | ||||
olej 3), PVC | 59 | 402 | ||||
olej 3), TPE | 63 | 87 | ||||
parametry | odciążenie ciągu - | CFB odciążenie ciągu- | |||
---|---|---|---|---|---|
separatory | system wtyczek | ||||
Rekomendowany standard | E2/000, E2 tuby,   | E4, E6, do wszystkich | |||
do następujących prowadników: | E6, T3 | KMA* z profilem C | |||
*Plastikowy-Metalowy element mocujący S | |||||
Kiedy powinienem stosować system mocowania od igus®: | Połączenie separatoru i odciążenia ciągu, idealne do małych wymagań przestrzeni. Do aplikacji o średnich przyspieszeniach Do mniejszych średnic przewodów Ø. Idealne do prowadników tyu tuba. Do obrabiarek i automatyki. | Oszczędzające miejsce, modułowe odciążenie ciągu z wieloma przewodami w ciasnej przestrzeni instalacyjnej. do aplikacji z wysokimi przyspieszeniami i obciążeniami, np. w obrabiarkach. | |||
Kiedy nie stosować: | Przy dużych | Brak ograniczeń | |||
naprężeniach | |||||
Właściwości | |||||
Index czasu instalacji | + | + – | |||
Odporność na rozciąganie | – | + | |||
Index cenowy | 1 1/2 | 3 | |||
Modułowość | tak | tak (konstrukcja specjalna ) | |||
Dynamiczne | wysokie | Wysokie do bardzo wysokie | |||
Określenie sił ciagnacych 1) w N z przewodami chainflex® | zaciski do przewodów | ||||
Przewody w różnych warunkach | Łatwe | podwójne | |||
suche, PUR | 109 | 128 | 573 | ||
suche, PVC | 339 | 289 | 330 | ||
suche, TPE   | 64 | 82 | 285 | ||
woda 2), PUR | 65 | 139 | 245 | ||
woda 2), PVC | 136 | 151 | 233 | ||
woda 2), TPE | 48 | 98 | 177 | ||
olej 3), PUR | 19 | 89 | 203 | ||
olej 3), PVC | 146 | 315 | 223 | ||
olej 3), TPE | 77 | 33 | 165 | ||