guidefast

Ekonomiczne zasilanie suwnic zewnętrznych i wewnętrznych -
szybka instalacja dzięki zestawowi modułowemu

Rynna prowadząca guidefast jest zamontowana z boku wózka żurawia. W przypadku montażu na dźwigarach suwnicy można pominąć spawanie uchwytów. Montaż jest wyjątkowo szybki z uwagi na fakt, że rynnę prowadzącą wystarczy umieścić w uprzednio zamocowanych uchwytach i przymocować za pomocą bloków zaciskowych. O szybkości montażu decyduje także niewielka liczba różnych elementów oraz stała szerokość rynny.
 
1

Szybkie i proste mocowanie za pomocą szyn zaciskowych

2

Jednoczęściowa stalowa rynna o standardowej długości 2 m

3

Odporna na ścieranie: listwa ślizgowa do posuwu środkowego

4

Segmenty rynny prowadzącej są połączone klipsami, co zapobiega niewspółosiowości

5

Sprytny: uchwyt w 2 wersjach ze zintegrowanym mocowaniem przewodów

Oszczędź nawet 80% czasu montażu w porównaniu do standardowych systemów rynien

Pasują do praktycznie każdego standardowego dźwigara suwnicy

2 wersje uchwytów ze zintegrowanym mocowaniem przewodów do montażu przewodów statycznych na dźwigarze suwnicy ± 5 mm tolerancja pionowa uchwytów

Dla standardowych rynien o długości 2,0 m - z lub bez listwy ślizgowej

Odpowiedni do wszelkich zastosowań montowanych na boku - nie tylko na suwnicy

Łatwy motaż dzięki otworom o odpowiednim rozstawie na uchwytach montażowych e-prowadników

Standardowy materiał: stal galwanizowana. Dostępne również ze stali nierdzewnej. Materiał 1.4301 (AISI 304) lub pokrywany proszkowo na czarno

Przewodność elektryczna wg DIN EN 61537: jako standard ze specjalnym złączem

Długoterminowo testowane, aby wytrzymać wibracje i trudne warunki

Zestaw uchwytów dla komponentów
A — Wersja 01 — krótki uchwyt
B — Wersja 02 — długi uchwyt
C — Bloki zaciskowe, część nr G9.2.10
 
Ba = szerokość zewnętrzna e-prowadnika
Bi = wewnętrzna szerokość e-prowadnika
ha = wysokość zewnętrzna e-prowadnika
BRi = Wewnętrzna szerokość rynny = BRi ≥ Ba + 4
 
2 wersje: Uchwyt ze mocowaniem przewodów:
A — Wersja 01 — krótki uchwyt
B — Wersja 02 — długi uchwyt
Rynny prowadzące guidefast Elementy - zestaw guidefast1. Profil rynnowy, 2 m każdy
2. Drążek ślizgowy z tworzywa sztucznego, 2 m każdy, opcjonalny
3. Obejma, Nr art. 908.467

Rynny prowadzące

Długość standardowa: 2000 mm

Standardowy materiał: Stal ocynkowana

Każdy element ma jeden otwór na wypełnienie przewodami

Wersja z zainstalowanymi elementami elementami ślizgowymi jest również dostępna

Różne numery części zgodnie z rozmiarem - proszę sprawdzić szczegóły w tabeli poniżej

Szerokość [mm]:

 

Numer artykułu Dla e-prowadników: z lub bez Szerokość wewn.
rynny
A B      
    listwa ślizgowa BRi [mm] [mm] [mm]    
Dostawa 3-5 dni roboczych GF91.30.025.2000 1500.025.RRR.0 bez listwy ślizgowej 42,5 61 81 341,48 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych GF91.30.050.2000 1500.050.RRR. 0 bez listwy ślizgowej 67,5 61 106 346,89 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych GF92.30.03.2000 2500.03.RRR.0 bez listwy ślizgowej 58 75 97 387,19 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych GF92.30.05.2000 2500.05.RRR.0 bez listwy ślizgowej 77 75 115,5 390,73 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych GF92.30.07.2000 2500.07.RRR.0 bez listwy ślizgowej 97 75 135,5 393,43 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych GF92.30.09.2000 2500.09.RRR.0 bez listwy ślizgowej 109 75 148 395,04 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych GF92.30.10.2000 2500.10.RRR.0 bez listwy ślizgowej 123 75 161,5 396,24 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych GF95.30.05.2000 2700.05.RRR.0 bez listwy ślizgowej 70 105 108,5 396,24 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych GF95.30.07.2000 2700.07.RRR.0 bez listwy ślizgowej 95 105 133,5 418,08 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych GF95.30.10.2000 2700.10.RRR.0 bez listwy ślizgowej 120 105 158,5 419,54 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych GF91.31.025.2000 1500.025.RRR.0 z listwą ślizgową 42,5 61 81 552,71 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych GF91.31.050.2000 1500.050.RRR. 0 z listwą ślizgową 67,5 61 106 558,12 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych GF92.31.03.2000 2500.03.RRR.0 z listwą ślizgową 58 75 97 699,14 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych GF92.31.05.2000 2500.05.RRR.0 z listwą ślizgową 77 75 115,5 601,95 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych GF92.31.07.2000 2500.07.RRR.0 z listwą ślizgową 97 75 135,5 604,76 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych GF92.31.09.2000 2500.97.RRR.0 z listwą ślizgową 109 75 148 706,94 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych GF92.31.10.2000 2500.10.RRR.0 z listwą ślizgową 123 75 161,5 607,46 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych GF95.31.05.2000 2700.05.RRR.0 z listwą ślizgową 70 105 108,5 607,46 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych GF95.31.07.2000 2700.07.RRR.0 z listwą ślizgową 95 105 133,5 629,36 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych GF95.31.10.2000 2700.10.RRR.0 z listwą ślizgową 120 105 158,5 630,71 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Krótki element montażowy guidefast

Element mocujący wersja krótka

Dostawa wraz z blokiem zaciskowym i śrubą

Blok zaciskowy, w tym przewodność — dostępna zgodnie z DIN EN 61537: Standard

Niewiele możliwości mocowania kabli ułożonych na stałe, dzięki czemu zajmuje mniej miejsca niż wersja długa

Standardowy odstęp wsporników: 1 uchwyt na metr

Numer artykułu      
Dostawa 3-5 dni roboczych GF9.2.12 guidefast, element wspierający w wersji krótkiej - standardowy blok zaciskowy 49,30 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych GF9.2.12.CD guidefast, element wspierający w wersji krótkiej - blok zaciskowy przewodzący prąd elektryczny 235,87 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog
Dopasowanie w pionie i poziomie

Długi element montażowy guidefast

Element mocujący wersja długa

Dostawa wraz z blokiem zaciskowym i śrubą

Blok zaciskowy, w tym przewodność — dostępna zgodnie z DIN EN 61537: Standard

Wiele dodatkowych opcji mocowania kabli ułożonych na stałe

Standardowy odstęp wsporników: 1 uchwyt na metr

Numer artykułu      
Dostawa 3-5 dni roboczych GF9.2.11 guidefast, element wspierający w wersji długiej - standardowy blok zaciskowy 53,20 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych GF9.2.11.CD guidefast, element wspierający w wersji długiej - blok zaciskowy przewodzący prąd elektryczny 185,88 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog
Element mocujący ze zintegrowanym odciążeniem ciągu do instalacji przewodów ułożonych na stałe na wózku suwicy.

Złączka

Zapewnia nieprzerwane połączenie dwóch elementów rynny

Zainstalowany gumowym młotkiem

Przy zamówieniu rynny guidefast >1000 mm dołączany jest łącznik.

Numerze artykułu    
Dostawa 3-5 dni roboczych 908.467 1,51 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Szyki montaż za pomocą kilku ruchów- rynna prowadząca guidefast.
Instalacja za pomocą już gotowyh otworów lub za pomocą śruby/bolca bezpośrednio na wózku suwnicy.

Więcej informacji:


Dostawa 3-5 dni roboczych

Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus GmbH lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.