System e-prowadników o niskich wymaganiach konserwacyjnych z trybo-optymalizowanymi rolkami z tworzyw sztucznych
2Grzebieniowate poprzeczki autoglide
3Specjalna konstrukcja rolek i ogniw prowadnika, dzięki czemu są wyjątkowo ciche
4Przesunięcie rolki górnego i dolnego biegu — jeden na drugim
5Ten sam skok dla rolek/ogniw prowadnika
64 wysokości wewnętrzne: dostępne 32 mm, 42 mm, 56 mm i 80 mm
A1 = Koniec ruchomy | A2 = Koniec stały | B1 = Koniec ruchomy |
B2 = Koniec stały | B3 = Rynna prowadząca z szyną ślizgową | B4 = Rynna prowadząca bez szyny ślizgowej |
B5 = Całkowita długość rynny prowadzącej | S = Przesuw | R = Promień gięcia |
H = Nominalna wysokość montażowa | HF = Wymagana wysokość luzu | HRI = Wewnętrzna wysokość rynny |
D = rzut, położenie końcowe promienia | K = π • R + "bezpieczeństwo" | D2 = Ugięcie umożliwiające
długie przesuwy ślizgowe |
K2 = *dopłata | H2 = *Wysokość montażowa |
Długie przesuwy | od 10 m do maks. 600 m |
Maks. prędkość toczenia/maks. przyspieszenie toczenia | maks. 10 [m/s] / maks. 50 [m/s²] |
Masa wypełnienia | maks. 7,00 [kg/m] |
Materiał — dopuszczalna temperatura °C | igumid G / -40° do +120° C |
Klasa palności, igumid G | VDE 0304 IIC UL94 HB |
Część nr | Szer. wewnętrzna | Zewnętrzna szerokość | Wewnętrzna wysokość | Zewnętrzna wysokość | Promień gięcia | Waga | H | D | K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | hi [mm] | ha [mm] | R [mm] | [kg/m] | ||||||
P4.32.25.220.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 220 | 3,46 | 540 | 260 | na zapytanie | ||
P4.32.10.075.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 75 | 2,71 | 209 | 160 | 350 | 46,75 PLN | |
P4.32.10.100.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 100 | 2,71 | 259 | 185 | 430 | 46,75 PLN | |
P4.32.10.125.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 125 | 2,71 | 309 | 210 | 505 | 46,75 PLN | |
P4.32.10.150.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 150 | 2,71 | 359 | 235 | 585 | 46,75 PLN | |
P4.32.10.175.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 175 | 2,71 | 404 | 286 | 660 | 46,75 PLN | |
P4.32.10.200.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 200 | 2,71 | 459 | 285 | 745 | 46,75 PLN | |
P4.32.10.220.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 220 | 2,71 | 494 | 331 | 805 | 46,75 PLN | |
P4.32.10.250.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 250 | 2,71 | 559 | 335 | 900 | 46,75 PLN | |
P4.32.10.300.0 | 100 | 132 | 32 | 54 | 300 | 2,71 | 659 | 385 | 1055 | 46,75 PLN | |
P4.32.15.075.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 75 | 3,04 | 209 | 160 | 350 | 48,88 PLN | |
P4.32.15.100.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 100 | 3,04 | 259 | 185 | 430 | 48,88 PLN | |
P4.32.15.125.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 125 | 3,04 | 309 | 210 | 505 | 48,88 PLN | |
P4.32.15.150.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 150 | 3,04 | 359 | 235 | 585 | 48,88 PLN | |
P4.32.15.175.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 175 | 3,04 | 404 | 286 | 660 | 48,88 PLN | |
P4.32.15.200.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 200 | 3,04 | 459 | 285 | 745 | 48,88 PLN | |
P4.32.15.220.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 220 | 3,04 | 494 | 331 | 805 | 48,88 PLN | |
P4.32.15.250.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 250 | 3,04 | 559 | 335 | 900 | 48,88 PLN | |
P4.32.15.300.0 | 150 | 182 | 32 | 54 | 300 | 3,04 | 659 | 385 | 1055 | 48,88 PLN | |
P4.32.20.075.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 75 | 3,34 | 209 | 160 | 350 | 50,60 PLN | |
P4.32.20.100.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 100 | 3,34 | 259 | 185 | 430 | 50,60 PLN | |
P4.32.20.125.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 125 | 3,34 | 309 | 210 | 505 | 50,60 PLN | |
P4.32.20.150.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 150 | 3,34 | 359 | 235 | 585 | 50,60 PLN | |
P4.32.20.175.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 175 | 3,34 | 404 | 286 | 660 | 50,60 PLN | |
P4.32.20.200.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 200 | 3,34 | 459 | 285 | 745 | 50,60 PLN | |
P4.32.20.220.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 220 | 3,34 | 494 | 331 | 805 | 50,60 PLN | |
P4.32.20.250.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 250 | 3,34 | 559 | 335 | 900 | 50,60 PLN | |
P4.32.20.300.0 | 200 | 232 | 32 | 54 | 300 | 3,34 | 659 | 385 | 1055 | 50,60 PLN | |
P4.32.25.075.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 75 | 3,46 | 209 | 160 | 350 | 53,14 PLN | |
P4.32.25.100.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 100 | 3,46 | 259 | 185 | 430 | 53,20 PLN | |
P4.32.25.125.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 125 | 3,46 | 309 | 210 | 505 | 53,20 PLN | |
P4.32.25.150.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 150 | 3,46 | 359 | 235 | 585 | 53,20 PLN | |
P4.32.25.200.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 200 | 3,46 | 459 | 285 | 745 | 53,20 PLN | |
P4.32.25.250.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 250 | 3,46 | 559 | 335 | 900 | 53,20 PLN | |
P4.32.25.300.0 | 250 | 282 | 32 | 54 | 300 | 3,46 | 659 | 385 | 1055 | 53,14 PLN |
Numer zamówienia | ||
---|---|---|
32.1 | 1,87 PLN | |
32.1.1 | 3,02 PLN |
Numer zamówienia | ||
---|---|---|
32.2 | 1,87 PLN | |
32.2.1 | 3,02 PLN |
Numer zamówienia | ||
---|---|---|
32.3 | 1,87 PLN | |
32.3.1 | 3,02 PLN |
Numer zamówienia | ||
---|---|---|
32.5 | 1,87 PLN | |
32.5.1 | 3,02 PLN |
Numer zamówienia | Szerokość | ||
---|---|---|---|
3210.100 | 100 | 3,95 PLN | |
3210.150 | 150 | 5,10 PLN | |
3210.200 | 200 | 6,24 PLN | |
3210.250 | 250 | 7,44 PLN | |
3200.100 | 100 | 3,59 PLN | |
3200.150 | 150 | 4,84 PLN | |
3200.200 | 200 | 5,98 PLN | |
3200.250 | 250 | 7,12 PLN |
Dla połączeń wahliwych
Bezpieczne mocowanie do Państwa aplikacji
Ten sam zestaw (dwuczęściowy) dla wszystkich szerokości e-prowadników
Przewodzący prąd elektryczny
Numer zamówienia | Bi | A |
---|