Promieniowe łożyska kulkowe zwykłe serii xiros® z kołnierzem są zbudowane z wysokowydajnych polimerów, dzięki czemu są do 60% lżejsze i nawet o 40% bardziej ekonomiczne. Polimerowe łożyska kulkowe gwarantują niezawodną, długotrwałą oraz ekonomiczną pracę w wielu zastosowaniach przemysłowych. Gwarancja ta jest poparta latami prac badawczych prowadzonych przez igus®. Wszystkie elementy - pierścienie zewnętrzny i wewnętrzny, koszyk, a także wykonane ze stali nierdzewnej lub szkła kulki - charakteryzują się wytrzymałością oraz odpornością na korozję, działanie czynników chemicznych oraz skrajne warunki termiczne. Ponadto łożyska polimerowe pozwalają na bezobsługową, niskotarciową oraz higieniczną pracę na sucho, bez konieczności stosowania smaru.