Pneumatyczna regulacja siły wciągania i zapobieganie tworzeniu się pętli na robotach

Możliwość zastosowania systemu triflex® RSP

RSP | Najsilniejszy z systemów odciągu

Wykres porównawczy obszarów RSE, RS i RSP.
  • Nawet większe łańcuchy elektroniczne® mogą być bezpiecznie prowadzone do ø 125 mm.
  • Regulowana, zmienna siła wciągania za pomocą zaworu regulacji ciśnienia
  • Praktycznie stała krzywa siły na całej ścieżce, nawet przy ciężkich wypełnieniach
  • Pozycja końcowa może być monitorowana, aby zapobiec poważnym uszkodzeniom w przypadku usterki
  • Większe siły wciągania niż w systemie RS
  • Opcje montażu dla wielu typów robotów i producentów za pomocą wsporników adaptera
  • Typowe obszary zastosowań: osie 3-6 w robotach przemysłowych
  • Niskie zużycie energii dzięki zintegrowanemu zbiornikowi sprężonego powietrza

System odciągu RSP podczas działania

  • Szczególnie nadaje się do dużych i ciężkich pakietów węży
  • Praca nad głową również nie stanowi problemu
  • Zawsze stała siła wciągania
Rysunek techniczny TRIFLEX R RSP z widokiem z przodu, z boku i z góry oraz wymiarami.
Rysunek techniczny TRIFLEX R RSP z widokiem z przodu, z boku i z góry oraz wymiarami.
Łańcuch triflex R-RSP z dwoma przyłączami i prowadzeniem wokół dużej prowadnicy kołowej.
Łańcuch triflex R-RSP z dwoma przyłączami i prowadzeniem wokół dużej prowadnicy kołowej.

1 = ruchomy koniec

2 = stały koniec

Systemy wciągania RSP

Numer artykułumaks. Długość retrakcji w mmDim. A w mmDim. B w mmDim. C w mmDim. D w mmDim. E w mm
TR.RSP.60.L580792396177277135
TR.RSP.65.L580792396177277135
TR.RSP.70.L580792396177277135
TR.RSP.85.L620836461213306135
TR.RSP.100.L620845467213306135
TR.RSP.60.R580792396177277135
TR.RSP.65.R580792396177277135
TR.RSP.70.R580792396177277135
TR.RSP.85.R620836461213306135
TR.RSP.100.R620845467213306135
TR.RSP.125.R7801043570245405135
TR.RSP.125.L7801043570245405135

System prowadników triflex R i RSP z ponumerowanymi elementami i przykładami montażu.
System prowadników triflex R i RSP z ponumerowanymi elementami i przykładami montażu.

Obliczanie całkowitej długości łańcucha | RS e-chain®

Indeks R [mm] Długość łańcucha w obrębie systemu [mm]Liczba ogniw prowadnikaCałkowita długość łańcucha[mm]
30.----
40.----
50.----
60.087148973LLL + 1489
65.----
70.1101.48458LLL + 1484
85.135162253LLL + 1622
85. (R 240)----
100.1451.65648LLL+1656
125.182194044LLL+1962

Montaż systemu RSP

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Jakub Lachowski
Jakub Lachowski

Manager Produktu triflex® i robotyka

+48 606 857 583Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa