Zamknięty system prowadzenia basic flizz®

Rzut okiem na basic flizz®

System prowadzenia Flizz z łańcuchem kablowym przy metalowej prowadnicy.

Zalety systemu

  • Niewymagający konserwacji system dla odległości do 100 m
  • Ochrona przed warunkami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami
  • Ekonomiczne, zamknięte, kompletne rozwiązanie
  • Znormalizowana i modułowa konstrukcja
  • Prosta instalacja dzięki poprzeczce przedłużającej z różnymi opcjami pozycjonowania
  • Długość kabli do 50% krótsza niż w przypadku festonowania, mniejsza wysokość prześwitu i brak stacji kablowej
  • Kable są prowadzone z określonym promieniem gięcia przez cały czas, a siły rozciągające są pochłaniane przez e-łańcuch.®
  • Brak możliwości zahaczenia, zaczepienia lub zerwania kabla
  • Brak styków z pierścieniem ślizgowym (np. jak w przypadku bębnów silnikowych)
  • Kabel lub wąż można łatwo zamontować w dowolnym momencie
  • Niższe koszty energii elektrycznej - bezpośredni napęd zgarniacza, brak konieczności stosowania dodatkowych napędów (np. jak w przypadku bębnów silnikowych)
  • Opcjonalnie dostępne ruchome ramię końcowe (np. jako mechaniczne połączenie z wózkiem zgarniacza)
  • Dostępne w 2 rozmiarach, każdy również w wersji HD dla jeszcze większych sił ciągnięcia/pchania
  • 3500 v2 i 3500 HD opcjonalnie dostępne jako rolkowe łańcuchy elektroniczne®, dla odległości przejazdu do 200 m i więcej

Regulowane ramię końca ruchomego

Łańcuch energetyczny igus na pionowym systemie prowadzenia do prowadzenia kabli.

basic flizz w zastosowaniu

Dalsze przykłady zastosowań

Osadnik wstępny w Plauen

Kanał odwadniający z metalową osłoną wzdłuż zbiornika.

Zbiornik separatora piasku w oczyszczalni ścieków w Bambergu

Kanał transportowy z liniową prowadnicą igus wzdłuż betonowego koryta w zakładzie przemysłowym.

Osadnik wstępny w oczyszczalni ścieków Plauen ZWAV

Instalacja przemysłowa z elementem prowadzącym na szynie wzdłuż betonowej krawędzi.

Inteligentna technologia dla każdej oczyszczalni ścieków

System basic flizz i i.Cee do monitorowania stanu w użyciu.

Całodobowy monitoring stanu w oczyszczalni ścieków

Prowadnik kablowy w oczyszczalni ścieków prowadzi przewody wzdłuż betonowej krawędzi.

Usługa montażowa

Monter mocuje element do stalowej belki pod pomarańczową konstrukcją.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michael Berteit
Michael Berteit

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service

+49 2203 9649 7439Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa