iglidur® L250, tuleja ślizgowa, mm

Dla dużych prędkości

iglidur® L250, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® L250, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® L250, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® L250, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: L250SM-0608-06
  • Materiał: iglidur® L250
  • Kształt: Tuleje ślizgowe
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Dla dużych prędkości
  • Wykonane specjalnie do szybkich aplikacji obrotowych
  • Bardzo niskie współczynniki tarcia
  • Doskonała odporność na zużycie
iglidur® L250 | Przy wysokich prędkościach
  • Opracowany specjalnie z myślą o zastosowaniach obrotowych wiążących się z wysoką prędkością
  • Wyjątkowo niskie współczynniki tarcia
  • Doskonała odporność na zużycie
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
iglidur® L250 to materiał łożyskowy przeznaczony do pracy przy wysokich prędkościach obrotowych, charakteryzujący się niskimi współczynnikami tarcia. Zalety materiału iglidur® L250 są szczególnie widoczne przy niskich obciążeniach. Zastosowania pozwalające wykorzystać te zalety obejmują wiatraki, niewielkie silniki, szybko poruszające się czujnki oraz technologię magnetyczną.
 
Typowe obszary zastosowań
 
 
Fitness and sports

 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać?
  • Do aplikacji obrotowych przy wysokich prędkościach
  • Gdy pożądana jest możliwie najdłuższa żywotność
  • W zastosowaniach, w których występuje niskie obciążenie
  • Gdy wymagany jest niski poziom hałasu
  • Gdy pożądane są szczególnie niskie współczynniki tarcia
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00