Zmień język :

Broszura - Koła zębate
Nasz katalogowy zakres produktów w skrócie
Przekładnie wykonane z trybologicznie zoptymalizowanych wysokowydajnych tworzyw sztucznych iglidur charakteryzują się znacznie dłuższą żywotnością niż koła zębate wykonane z dostępnych na rynku tworzyw sztucznych. Dzięki precyzyjnie dobranym materiałom wzmacniającym i smarom stałym nie wymagają one dodatkowego smarowania. Nasze polimerowe przekładnie mogą być wykorzystywane w różnych zastosowaniach.
W naszym sklepie z przekładniami masz możliwość zakupu różnych rodzajów polimerowych kół zębatych bez minimalnej ilości zamówienia. Znajdziesz tu przekładnie czołowe, zębatki, przekładnie stożkowe i przekładnie kątowe.
Koła zębate wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych iglidur umożliwiają bezsmarowe i bezobsługowe użytkowanie.
Dzięki specjalnej kombinacji polimerów bazowych, włókien, wypełniaczy i smarów stałych są one wyjątkowo odporne na zużycie. Nasze koła zębate sprawdziły się już z powodzeniem w różnych zastosowaniach.
Materiały iglidur są testowane w naszym wewnętrznym laboratorium testowym.
Zgodnie z parametrami aplikacji, zapewniamy bezpłatne doradztwo w zakresie odpowiedniego materiału oraz technologii produkcji i narzędzi potrzebnych do wykonania indywidualnej przekładni (elementu uzębionego) w niezawodnym procesie bez zobowiązań.
Mogą Państwo złożyć zamówienie w firmie igus bez wymogu minimalnej ilości.
Nasza biblioteka CAD ułatwia pracę wszystkim projektantom.
Tutaj można tworzyć modele CAD naszych przekładni/listew zębatych, pobierać je w różnych formatach, a nawet importować bezpośrednio do programu CAD.
Rejestracja nie jest wymagana.

Odporne na zużycie na czterech kołach — polimerowe przekładnie iglidur w zastosowaniach motoryzacyjnych
Podczas tego seminarium online dowiesz się więcej o:
Od pojedynczej części do kilku milionów

Koła zębate iglidur® sprawdziły się w różnego typu przekładniach, a także zostały przetestowane w realistycznych warunkach użytkowania w laboratorium testowym igus. Na przykład wahania momentu obrotowego, wydajność i luz przekładni z kołami zębatymi są mierzone elektrycznie i oceniane. Zebrane wartości empiryczne pozwalają na ciągłą optymalizację naszych przekładni i zastosowanie ich podczas intensywnej pracy ciągłej.
Koła zębate iglidur® charakteryzują się szczególną odpornością na zużycie podczas użytkowania. Ze względu na specjalny skład materiałowy polimerów bazowych, włókien, wypełniaczy i stałych środków smarnych, mają one bardzo niskie specyfikacje zużycia i nie wymagają dodatkowych środków smarnych. Wydłuża to okresy między przeglądami i redukuje kosztowne przestoje.
Czym jest przekładnia?
Przekładnia to okrągły element z równomiernie rozmieszczonymi zębami na obwodzie. Służy do przenoszenia siły pomiędzy dwoma obracającymi się kołami zębatymi lub pomiędzy kołem zębatym a listwą zębatą. W zależności od aplikacji stosowane są inne rodzaje.
Jakie rodzaje przekładni są dostępne?
Najpopularniejsze rodzaje przekładni/elementów przekładni to:
Różne rodzaje przekładni i uzębienia są często łączone ze sobą w celu realizacji określonych sekwencji ruchu.
Kiedy przekładnie pasują do siebie?
Aby przekładnie mogły się swobodnie poruszać, ważne jest, aby zęby mogły się ze sobą zazębiać. W tym celu zęby przekładni muszą mieć ten sam rozmiar, a zatem ten sam moduł. Dotyczy to wszystkich elementów przekładni, np. listew zębatych, przekładni stożkowych itp.
Co to jest moduł przekładni?
Moduł wskazuje rozmiar przekładni. Moduł oblicza się, dzieląc średnicę koła skoku przez liczbę zębów (m= d/z).
Należy zauważyć, że można łączyć tylko koła zębate z tym samym modułem.
Jak długo wytrzymuje przekładnia?
Żywotność przekładni zależy od różnych czynników. Z jednej strony specyfikacje (np. moduł lub liczba zębów) koła zębatego i sposób jego użycia (np. temperatura zastosowania, moment obrotowy lub prędkość). Jeśli chcą Państwo wiedzieć z wyprzedzeniem, jak długo wytrzyma przekładnia w Państwa aplikacji, można wypełnić nasz kwestionariusz dotyczący bezpłatnego obliczania żywotności.
Wypróbuj teraz
Jak wykonane są przekładnie z wysokowydajnych polimerów iglidur®?
W firmie igus przekładnie są produkowane przy użyciu trzech procesów produkcyjnych:
W zależności od zapytania doradzimy bezpłatnie i bez zobowiązań w zakresie produkcji, aby wspólnie z klientem znaleźć najbardziej ekonomiczne rozwiązanie.
W jaki sposób testowane są przekładnie iglidur®?
W naszym laboratorium testowym posiadamy stanowiska testowe do testowania naszych przekładni wykonanych z różnych materiałów iglidur® w różnych scenariuszach. Chętnie dostarczymy również próbki do testów związanych z daną aplikacją.
Jaka jest minimalna ilość zamówienia?
Nie ma minimalnej ilości zamówienia dla naszych kół zębatych. Można składać zapytania i zamówienia bez minimalnej ilości.
Czy przekładnie iglidur® mogą być smarowane?
Zewnętrzne smarowanie kół zębatych nie jest wymagane. Wszystkie używane przez nas materiały zostały już zoptymalizowane pod kątem trybologicznym i przygotowane do pracy na sucho. Jeśli jednak chcesz używać smaru, możesz to zrobić stosując smar niezawierający silikonu.
Potrzebuję specjalnej konstrukcji, czy jest to możliwe?
Tak, produkcja specjalnych geometrii jest możliwa i wykonalna dla wszystkich scenariuszy ilościowych dzięki naszej szerokiej gamie procesów produkcyjnych. Chętnie udzielimy Państwu indywidualnej porady dotyczącej specjalnej geometrii i odpowiedniego materiału. Tutaj możesz zamówić spersonalizowany sprzęt.
Jakie zalety oferują przekładnie iglidur® ?
Przekładnie iglidur® nie wymagają żadnego zewnętrznego smarowania i dlatego są bezobsługowe. Ponadto, otrzymujecie Państwo długą żywotność naszych kół zębatych, która wynika z zastosowania materiałów odpornych na zużycie, a osiągnięte zostało dzięki starannie dobranemu składowi materiałów iglidur®. W porównaniu do przekładni metalowych, przekładnie z tworzyw sztucznych są ciche i oferują optymalne właściwości pracy awaryjnej. Optymalizacja trybologiczna materiałów skutkuje również niskim współczynnikiem tarcia.
Kiedy należy wymienić przekładnię?
Gdy tylko przenoszenie mocy nie jest już możliwe z powodu zużycia przekładni, należy je wymienić. Dzięki dostosowaniom geometrycznym, takim jak moduł, liczba zębów lub wybór odpowiedniego materiału, można zwiększyć żywotność przekładni.
Jakie są dostępne obszary zastosowań?
Przekładnie iglidur® są używane we wszystkich gałęziach przemysłu. W zależności od obszaru zastosowania, oferujemy specjalne materiały, które np. spełniają wymogi FDA lub określone normy przeciwpożarowe (np. sektor motoryzacyjny) lub podobne kryteria.

Technologia w górę i koszty w dół już teraz
Polimerowe koła zębate są ekonomiczne, nie wymagają zewnętrznych środków smarnych i są bezobsługowe.
W przeciwieństwie do metalowych przekładni, nasze polimerowe przekładnie zawierają smary stałe, które zmniejszają tarcie.
Ponadto niektóre wypełniacze zapewniają dodatkową
poprawę specyfikacji mechanicznych.
Zalety w skrócie
Jeśli szukasz wysokiej jakości przekładni, które zostały opracowane specjalnie dla Twoich procesów automatyzacji, nasze przekładnie drygear wykonane z wysokowydajnego polimeru są idealnym rozwiązaniem. Przekładnie te zawierają odporne na zużycie, polimerowe koła zębate, które zapewniają precyzyjne i niezawodne działanie.
Wszystkie polimerowe przekładnie igus są modułowe; można je rozbudowywać zgodnie z wymaganiami i integrować z istniejącymi systemami.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem