Zmień język :
Roboty przemysłowe mają swoją cenę. Okres amortyzacji systemów robotycznych wynosi średnio od 3 do 4 lat. Jednak dla małych i średnich firm, które chcą produkować więcej wariantów produktów w małych seriach, wymagania są zupełnie inne. Wejście w świat automatyzacji wciąż bywa postrzegane jako skomplikowane i kosztowne. Dzięki Ekonomicznej Automatyzacji (Low Cost Automation) chcemy udowodnić, że jest inaczej. Naszym celem jest uczynienie ekonomicznych i intuicyjnych rozwiązań automatyzacyjnych dostępnymi dla każdego. Rozwiązania te są opracowywane i produkowane w Kolonii dla całego świata. Wszystko to jest możliwe dzięki technologii motion plastics.

Opłacalność systemu automatyzacji zależy nie tylko od ceny zakupu, ale także od kosztów długoterminowych, np. związanych z urządzeniami peryferyjnymi, dostosowaniem do istniejących maszyn czy też montażem. Kluczowym czynnikiem jest porównanie między zautomatyzowaną linią produkcyjną a konwencjonalną produkcją bez robotów.
Zalety automatyzacji i robotyki:
...możliwe dzięki motion plastics
Od automatycznych asystentów zbiorów w rolnictwie, przez inteligentne rozwiązania dozujące dla rzemiosła, aż po roboty etykietujące dla handlu detalicznego. Rozwiązania automatyzacyjne znajdują zastosowanie w każdej branży.
Przekonaj się sam, jakie możliwości oferują ekonomiczne rozwiązania robotyczne.

Darmowe oprogramowanie igus® Robot Control umożliwia proste i intuicyjne sterowanie robotami oraz ich programowanie. System sterowania pozwala na obsługę różnych kinematyk robotów igus® w ramach jednego rozwiązania.
Bezpłatne, niewymagające licencji oprogramowanie igus® Robot Control jest zintegrowane bezpośrednio z systemem sterowania, dzięki czemu zapewnia jednolitą koncepcję obsługi oraz spójne usługi komunikacyjne dla wielu komponentów systemu. Twoja korzyść: mniejszy nakład pracy na etapie projektowania oraz szybsze uruchomienie systemu.

Poznaj roboty igus® na żywo – bezpośrednio u siebie. Zespół Ekonomicznej Automatyzacji rusza w europejską trasę roadshow!
Nasi eksperci zaprezentują roboty w działaniu oraz zaprogramują Twoją indywidualną aplikację. Skorzystaj z doradztwa w swojej lokalizacji i zadaj konkretne pytania dotyczące automatyzacji. Przekonaj się sam o wysokiej jakości naszych rozwiązań automatyzacyjnych.
Potrzebujesz pomocy w doborze produktu lub realizacji projektu? Skontaktuj się z nami za pośrednictwem poniższych kanałów:
Rób więcej, wykorzystując i wydając mniej. Przystępne cenowo rozwiązania automatyzacyjne oparte na technologii motion plastics.
Dowiedz się więcej o naszych produktach, potencjalnych oszczędnościach, kompletnych rozwiązaniach oraz oprogramowaniu robotów.


Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem