Produkcja spersonalizowanych tryboczęści w skrócie

W trzech krokach uzyskuje się spersonalizowany komponent, niezależnie od tego, czy jest to prototyp, czy produkcja wielkoseryjna:
  1. Prześlij model CAD
  2. Porównanie wszystkich materiałów i procesów produkcyjnych bezpośrednio na jednej stronie
  3. Wybierz najlepsze rozwiązanie i zapytaj lub zamów online

Po prostu prześlij model CAD swojego niestandardowego komponentu, a natychmiast zobaczysz cenę i czas dostawy dla wszystkich odpowiednich procesów produkcyjnych na jednej stronie. Zwiększa to przejrzystość i oszczędza czas. Oblicz oczekiwaną żywotność komponentu w danej aplikacji, aby znaleźć najbardziej odpowiednie rozwiązanie. Następnie można złożyć zamówienie bezpośrednio online lub poprosić o wycenę.

Usługa dodatkowa:

Analizujemy również przesłany komponent pod kątem podobieństwa do produktów igus. Jeśli istnieje zgodność, można przejść do odpowiedniego sklepu internetowego, aby wybrać odpowiednie rozwiązanie standardowe zamiast rozwiązania niestandardowego

Injection Molding

Druk 3D

Injection Molding

Produkcja CNC

Injection Molding

Formowanie wtryskowe

Upload icon
Prześlij model CAD za pomocą funkcji przeciągnij & upuść lub
W trzech krokach uzyskuje się spersonalizowany komponent, niezależnie od tego, czy jest to prototyp, czy produkcja wielkoseryjna:
      1. Prześlij model CAD
      2. Porównanie wszystkich materiałów i procesów produkcyjnych bezpośrednio na jednej stronie
      3. Wybierz najlepsze rozwiązanie i zapytaj lub zamów online
Format pliku: .stp lub .step (maks. 75 MB)

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00