Zamów online części toczone i frezowane

Usługa CNC

Kontrola tolerancji

Kontrola tolerancji rysunku
Kontrola tolerancji rysunku

Konfigurator modeli 3D

Konfigurator
Konfigurator

6 powodów, dla których części toczone i frezowane wykonane są z tworzywa sztucznego

Bezsmarowe i bezobsługowe

Odporność na chemikalia

Zgodność z wymogami FDA

Odporność na temperaturę

Lekkość

Przewidywalna żywotność

Odpowiedni materiał do Państwa projektu!

Materiały

Zapoznaj się z naszymi standardami produkcji

Suwmiarka
  • Wymiar nominalny do 30 mm: IT 9/10
  • Wymiar nominalny powyżej 30 do 180 mm: IT 10/11
  • Wymiar nominalny powyżej 180 do 500 mm: IT 11/12/13
  • Wymiar nominalny powyżej 500 mm: Oświadczenie tylko po indywidualnych testach

Jeśli masz inne wymagania

Odbiegające wymagania

Skonfiguruj swoje życzenia i otrzymuj bezpośrednie informacje zwrotne na temat cen.

Kiedy i dlaczego obróbka CNC jest opłacalna w przypadku części toczonych i frezowanych?​

Duża różnorodność materiałów i ich jakość:

Wysoka jakość powierzchni:

Precyzyjne wymiary komponentów z wąskimi tolerancjami:

Ekonomiczne dla małych i średnich ilości:

Zobacz te przykłady zastosowań:

Bloki ślizgowe do podnośnika dwukolumnowego

Blok ślizgowy

Rolki do ugięcia taśmy w prasie do prasowania

Maszyna do prasowania

Element do maszyny do napełniania sosów do makaronu

Maszyna do napełniania

Rolki do przenośników taśmowych

Przenośnik taśmowy

Państwa pytania i nasze odpowiedzi (FAQ)

FAQ

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa