robolink® - systemy modułowe do zastosowania w robotyce

Wykonane z tworzyw sztucznych przeguby można konfigurować i wydłużać, dzięki czemu odpowiednie są do praktycznie każdego zastosowania

Przegubowe ramiona o różnych długościach i konstrukcjach, w różnych rozmiarach, wraz z miejscem na dodatkowe przewody sterownicze

jednostka napędowa igus® - Podłączenie do napędu i jednostek sterowniczych

Narzędzia (jednostki funkcjonalne) takie jak chwytaki, haki, przyssawki, łopatki, kamery i tym podobne można dostosować zgodnie z wymaganiami.

robolink® D - napęd bezpośredni

robolink D  

Przegub napędzany bezpośrednio przekładnią ślimakową z tworzywa sztucznego zapewniający funkcjonalność i precyzję.

Linka robolink® W

robolink W  

Przeguby napędzane cięgnami. Możliwość połączenia ruchów obrotowego i wychylnego.

Cechy:

Koła zębate z tworzyw sztucznych bezpośrednio połączone z silnikiem

Do 4 osi

Lekkie, modułowe, bezsmarowne

Wysoka precyzja i nośność


Cechy:

Możliwy do odłączenia napęd z cięgnami.

Do 6 osi

Lekkie, modułowe, bezsmarowne

Odpowiednie do współpracy z człowiekiem, wysoce kompaktowe dzięki 2 DOF (2 stopniom swobody) na przegub

Blog robolink®

Blogi igus  

Zapraszamy do przeczytania o nowościach w rozwoju produktów robolink

Nowości 2016

robolink  

Nowości oraz poszerzone asortymenty.

System konstrukcyjny robolink® - modułowy i otwarty

W skład asorymentu robolink® wchodzą różne przeguby, silniki oraz elementny złączne. Wszystkie elementy można zamówić osobno. Umożliwia to połączenie przegubów i silników robolink® ze specjalnymi elementami złącznymi. igus® udostępnia dane CAD dla wszystkich elementów. Oprócz możliwości łączenia naszych części z elementami produkcji własnej, oferujemy następujące połączenia:

RL-DC (2-4 osie):

Przeguby napędzane bezpośrednio z elementami złącznymi o profilu C
robolink DC  

RL-WR (2-6 osi):

Przeguby napędzane cięgnami z elementami złącznymi o profilu okrągłym

Przykładowa konfiguracja

robolink DC  

robolink® DC
Wersja mała (SV)
Wersja duża (BV)
Masa Masa [kg]
9
18
Zasięg Zasięg [mm]
600
750
Obciążenie Obciążenie [g]
1.000
3.000
Dokładność Dokładność [mm]
1
1

robolink WR  

robolink® WR
Masa Masa [kg]
19
Zasięg Zasięg [mm]
800
Obciążenie Obciążenie [g]
500
Dokładność Dokładność [mm]
2-3

Sklep  
Sklep  

Przykłady zastosowań

 

Możliwosć zamówienia elementów osobno

Przeguby robolink® D

robolink  

Przeguby można zamówić z silnikiem lub bez.
 

Przeguby robolink® W

robolink  

Przeguby robolink® W można zamówić pojedynczo lub połączone:
 

Więcej informacji

Ze względu na dużą ilość zamówień w chwili obecnej czas realizacji dostaw wynosi 6-12 dni roboczych dla systemów prowadników przewodów oraz przewodów chainflex®. Intensywnie pracujemy nad skróceniem czasów realizacji dostaw.

Obsługuje Państwa

Martin Raak +49 2203 9649 409 Wyślij wiadomość e-mail

myigus myCatalog

HomeProduct configuratorOnline catalogFrequently Asked QuestionsApplication examplesNews 2016Status of product developmentTestlabDownloadsEmail the product expert

Bez minimalnej ilości zamówienia
800 - 2000 Dostawy+Konsultacje Dostawa od 24h* Bezpłatne próbki

Ponad 100 tysięcy produktów na magazynie! Dostawy i konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20, a w soboty od 8 do 12!

Newsletter Registration
Ogólne Warunki Handlowe impressum Uwagi ogólne Oświadczenie o ochronie prywatności danych
This website uses cookies. By continuing to browse this website you agree to our use of cookies.