Moduł liniowy z serii drylin® SHT
Elastyczny, wszechstronny i wytrzymały
Moduły liniowe drylin® SHT umożliwiają całkowicie bezsmarową regulację z wysoką precyzją i wytrzymałością wszystkich komponentów. Moduły mogą być dostosowane do potrzeb klienta dzięki różnym materiałom wałów i śrub napędowych, długościom prowadnic i dodatkowym funkcjom. Seria SHT jest odpowiednia do pracy ręcznej i z silnikiem, dostarczana w stanie gotowym do podłączenia do silników drylin® E.
Specyfikacja specjalna:
- Solidna konstrukcja
- Różne materiały wału i wrzeciona
- Dostępne akcesoria ręczne
- Dostępne z silnikiem
- Indywidualnie konfigurowalne
Usługi produktowe
Standardowe rozmiary montażowe serii SHT
Konfiguracja indywidualnych modułów liniowych SHT online
- Indywidualnie skonfigurowany moduł liniowy SHT w zaledwie kilku krokach
- Opcjonalna konfiguracja niestandardowego wyprowadzenia napedu
- Automatyczne tworzenie modelu 3D
- Eksport modułu liniowego w wielu różnych formatach 2D i 3D
- Zwymiarowany rysunek 2D zespołu w formacie PDF
- Pełna lista części dostępna do pobrania w formacie PDF
- i wiele więcej.

Opcje konfiguracji online

Z mechanizmem samoblokującym (SHT)
- Gwinty trapezowe zapewniają dużą dokładność pozycjonowania
- Pozostają na miejscu pod obciążeniem
- Ochrona przed niezamierzoną regulacją
- Działają jako hamulec, gdy są używane pionowo

Z naprężeniem wstępnym (SHT-PL)
- Ze wstępnie obciążoną nakrętką trapezową (50N)
- Ręcznie i bezstopniowo regulowany luz promieniowy
- Lekkość dzięki zastosowaniu aluminium i polimeru

Z kilkoma szynami (SHTC)
- Z krótkimi lub długimi wózkami
- Napęd z prawej/lewej strony
- Wysokie podparcie ze swobodnie poruszającymi się wózkami

Z gwintem stromym (SHTS)
- Do szybkiego pozycjonowania
- Bardzo płynna praca dzięki geometrii dryspin®
- Dla posuwów do 100 mm skok/obrót

Wrzeciono z łożyskiem kulkowym (SHT-BB)
- Wyższa prędkość i precyzja
- Napęd pasowy umożliwia obciążenia promieniowe
- Stały moment obrotowy napędu

Ręczne i elektryczne
- Gotowy do instalacji z akcesoriami do ręcznej regulacji
- Gotowy do instalacji, w tym silnik i sterowanie silnikiem
Opcje techniczne dla serii SHT
Poniższe opcje można skonfigurować bezpośrednio online dla serii produktów SHT.
Inne produkty i warianty
Moduły liniowe drylin® za jednym kliknięciem ...
...Zamów gotowe do podłączenia moduły liniowe o długości skoku 250 i 500 mm w sklepie internetowym.
- Z napędem wrzecionowym lub paskiem zębatym
- Każdy system w 2 zdefiniowanych długościach skoku
- Elastyczny z czopem napędowym do obsługi ręcznej i elektrycznej Gotowy do montażu z zaciskiem wrzeciona, wskaźnikiem położenia i pokrętłem ręcznym do szybkiej, powtarzalnej regulacji
- Bez czasochłonnego wyszukiwania i montażu
- Zmniejszony wysiłek projektowy dzięki plikom .pdf i CAD dostępnym w sklepie internetowym

Konsultacje
Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem