iglidur® J UV, łożysko cylindryczne z kołnierzem, mm

W przypadku ciągłego, bezpośredniego nasłonecznienia

iglidur® J UV, łożysko cylindryczne z kołnierzem, mm
iglidur® J UV, łożysko cylindryczne z kołnierzem, mm drawing
1 od 2
iglidur® J UV, łożysko cylindryczne z kołnierzem, mm
iglidur® J UV, łożysko cylindryczne z kołnierzem, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: JUVFM-0608-08
  • Materiał: iglidur® JUV
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Wysoka odporność na promieniowanie UV
  • Lepsze właściwości mechaniczne po długiej pracy
  • Bardzo odporne na zużycie
  • Współczynniki tarcia i zużycia porównywalne z iglidur® J
  • Na życzenie dostępne we wszystkich standardowych wymiarach iglidur® J
W dzisiejszych czasach łożyska pojawiają się nie tylko w formie prostych tulei, ale także w specjalnych konstrukcjach do nietypowych zastosowań, które niekiedy mogą wiązać się z przedłużonym narażeniem na promieniowanie UV. Z myślą o takich właśnie zastosowaniach igus® opracował nowy materiał: iglidur® J UV. Właściwości trybologiczne, takie jak tarcie i zużycie nowego czarnego materiału, są porównywalne z właściwościami bardzo odpornego na zużycie standardowego materiału iglidur® J. Początkowo dostępny będzie standardowy asortyment łożysk ślizgowych z kołnierzem i bez kołnierza o średnicy wału do 20 mm. Łożyska wykonane z materiału iglidur® J UV dostępne są na życzenie we wszystkich standardowych wymiarach iglidur® J oraz w niestandardowych częściach zaprojektowanych na indywidualne zamówienie.
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 728 877 976