iglidur® J2, tuleja ślizgowa, mm

Przyjazne środowisku, wszechstronne i ekonomiczne

iglidur® J2, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® J2, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® J2, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® J2, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: J2SM-0608-06
  • Materiał: iglidur® J2
  • Kształt: Tuleje ślizgowe
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Przyjazne środowisku, wszechstronne i ekonomiczne
  • Solidne o dobrych właściwościach mechanicznych
  • Ekonomiczny kosztowo
  • Dobra odporność na media ciekłe

iglidur® J2 | Przyjazny dla środowiska, wszechstronny i korzystny

iglidur® J2 ma dobrą odporność na media uniwersalne, porównywalną z iglidur® J i podobnymi materiałami. Specyfikacje mechaniczne w sporadycznie poruszających się aplikacjach są lepsze, ale w porównaniu z nimi występuje znaczne zmniejszenie tarcia i zużycia. Podobnie jak wszystkie materiały iglidur®, iglidur® J2 nie zawiera PFOA.

Typowe obszary zastosowań

  • Motocykle/skutery
  • Przemysł robotyczny

Kiedy stosować?

  • Gdy wymagana jest niska absorpcja wilgoci i dobra odporność na media przy obciążeniu głównie statycznym
  • Gdy wymagany jest tani materiał do użytku w wilgotnym środowisku o niskich wartościach pv
  • Gdy wymagane jest podstawowe smarowanie punktu łożyska

Kiedy go nie używać?

  • Jeśli wymagany jest bardzo odporny na zużycie materiał do ciągłej pracy na sucho
  • Jeśli niska absorpcja wilgoci i odporność na media odgrywają podrzędną
  • rolę
  • Jeśli wymagana jest wysoka temperatura i odporność chemiczna
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 728 877 976