iglidur® N54, tuleja ślizgowa, mm

Biopolimer oparty na surowcach odnawialnych

iglidur® N54, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® N54, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® N54, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® N54, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: N54SM-0608-06
  • Materiał: iglidur® N54
  • Kształt: Tuleje ślizgowe
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Biopolimer oparty na surowcach odnawialnych
  • Oparty na surowcach odnawialnych
  • Do uniwersalnych zastosowań
  • Bezsmarowne i bezobsługowe

iglidur® N54 | Biopolimer oparty na surowcach odnawialnych

iglidur® N54 jest pierwszym materiałem iglidur®, który jest w dużej mierze oparty na biopolimerach. Oprócz faktu, że wszystkie materiały iglidur® są już bezsmarowe, jest to kolejny krok w kierunku pozytywnego bilansu środowiskowego. Dobre współczynniki tarcia w połączeniu z żywotnością, która pozwala na seryjne stosowanie w sporadycznie poruszających się aplikacjach, zapewniają temu materiałowi trwałe miejsce w asortymencie produktów iglidur®.

Typowe obszary zastosowań

  • Inżynieria mechaniczna
  • Meble / Wzornictwo przemysłowe

Kiedy go używać?

  • W przypadku sporadycznie poruszających się aplikacji o niskim lub średnim obciążeniu
  • W przypadku praktycznie statycznych obciążeń
  • Gdy należy zoptymalizować równowagę środowiskową produktu

Kiedy go nie używać?

  • Jeśli wymagany jest uniwersalny standardowy materiał
  • Jeśli występuje wysoka częstotliwość ruchu i ciągła praca
  • Jeśli występują podwyższone temperatury
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 728 877 976