Rozwiązanie
Projektanci wybierają zatem e-prowadniki firmy igus, które zapewniają bezpieczne prowadzenie węży i przewodów. W systemie występuje w sumie 25 e-prowadników. Oprócz 19
e-prowadników serii E4.1, MSG Production AS zainstalowało również sześć
systemów zasilania z serii 2400. Materiał igumid G zapewnia, że prowadniki są niewrażliwe na wilgoć i chemikalia. Nawet temperatury do -40 stopni Celsjusza nie stanowią problemu. Oba e-prowadniki są odporne na zabrudzenia i nie wymagają smarowania, dzięki czemu idealnie nadają się do odlodzenia samolotów lub ich czyszczenia.
Produkty firmy igus, oprócz prowadzenia przewodów, są także używane do montażu dysz.
Łożyska stojakowe igubal niezawodnie zapewniają mobilność poszczególnych dysz. Ich pozycja na podłodze i listwach również trwale naraża je na działanie chemikaliów i wilgoci. Podobnie jak wszystkie produkty specjalisty motion plastics firmy igus, łożyska te są bezsmarowe, niekorodujące, odporne na zużycie oraz charakteryzują się niskim tarciem. Kolejną zaletą jest to, że żywotność łożysk oraz e-prowadników można szybko i łatwo obliczyć za pomocą
narzędzi online. Prognozy oparte są na ponad 12 000 testów trybologicznych i 10 miliardach cykli testowych rocznie, przeprowadzanych we własnym laboratorium badawczym o powierzchni 3 800 m2. Daje to klientowi wiarygodne oświadczenie o żywotności używanych łożysk, a także e-prowadników i przewodów. Pomaga to zapobiec nieplanowanym przestojom maszyny.