Problem
Firma Akita Drilling, z siedzibą w Kanadzie, jest operatorem urządzeń wiertniczych. Firma posiada około 20 zakładów, z których większość znajduje się w Kanadzie. Warunki pracy na takich platformach wiertniczych, jak tutaj na terenie zakładu wydobycia ropy naftowej w kanadyjskiej prowincji Saskatchewan, charakteryzują się niekiedy bardzo niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Komponenty, które bez problemu wytrzymują wibracje, czy też silne burze,mają decydujące znaczenie dla niezawodnej pracy urządzeń wiertniczych. W szczególności, spółka poszukiwała odpowiedniego rozwiązania dla zaopatrywania w energię i sygnały napędu górnego, który prowadzi rurę wiertniczą do ziemi i wyciąga ją z powrotem. Oprócz solidności, operator poszukiwał rozwiązania przewodowego, które można w jak najprostszy sposób zintegrować z istniejącym systemem.
Rozwiązanie
Aby zastąpić poprzednio używaną pętlę serwisową w kanadyjskim systemie przenośników, operator systemu zdecydował się ostatecznie na
e-loop firmy igus. Modułowy system e-prowadników kablowych jest przeznaczony do prowadzenia przewodów w aplikacjach podwieszanych i trójwymiarowych. Lina naciągowa wewnątrz prowadnika, odciąża wszystkie przewody i chroni je przed siłami rozciągającymi, które powstają podczas ruchu napędu górnego w górę i w dół. Operator systemu odnosi korzyści w zakresie dostępności i redukcji kosztów konserwacji, w szczególności dzięki wysokiej odporności na warunki atmosferyczne i solidność prowadnika kablowego, który z łatwością wytrzymuje wibracje i uderzenia. Nawet poważny test praktyczny, w postaci burzy śnieżnej, został już zaliczony przez e-loop bez żadnych problemów.