Modułowy system e-prowadnika e-loop®


Aby bezpiecznie i niezawodnie prowadzić kable i węże w zastosowaniach wiszących, firma igus opracowała e-loop jako alternatywę dla pętli serwisowej — idealną do zastosowań trójwymiarowych.

e-loop łączy w sobie zalety polimerowego e-prowadnika oraz wysoką wytrzymałość na rozciąganie liny. Wewnątrz prowadnika, siły rozciągające są absorbowane przez linę i przekazywane na uchwyty montażowe i do konstrukcji wsporczej. W rezultacie przewody są całkowicie wolne od naprężeń.

Modułowy system e-prowadników e-loop wykonany z wysokowydajnych tworzyw sztucznych zapewnia określony promień gięcia przewodów i jest odporny na wibracje oraz wstrząsy.
Przejdź do e-loop iSet

Technologia w górę

Technologia w górę

  • Modułowy system, łatwe otwieranie
  • Brak luźnych części dzięki opcjonalnej blokadzie śrubowej
  • Maksymalna średnica zewnętrzna przewodu/węża do 76 mm lub promień gięcia 500 mm
  • Chroni przed uderzeniami dzięki wytrzymałemu, zewnętrznemu korpusowi z PU
  • Zapewnia niezawodność działania dzięki wtórnemu napięciu blokującemu wszystkich połączeń śrubowych
  • Odporne na brud
  • Dostępna jest również opcjonalna wersja „drop safe” z dodatkowym zabezpieczeniem - jak również wersja ze stali nierdzewnej
  • Odporne na warunki pogodowe
Koszty w dół

Koszty w dół

  • Łatwa konserwacja
  • Uchwyty montażowe dla łatwego i szybkiego montażu
  • Wszystkie komponenty można wymieniać pojedynczo
  • Przyjazna dla przewodów, dwukomorowa konstrukcja podziału wewnętrznego
  • Niezawodne przewody z 36-miesięczną gwarancją
Dowód

Dowód

  • Dopuszczalne obciążenie robocze liny z tworzywa sztucznego 50 kN
  • Odporność na wibracje i warunki pogodowe testowane w laboratorium
  • Odporne na uderzenia i pęknięcia
  • Struktura e-loop jest zabezpieczona przed upadkiem, dzięki podwójnemu blokowaniu części za pomocą śrub
  • Konstrukcja oparta na standardowej pętli elektronicznej, która wykazała się już odpornością na warunki atmosferyczne i wibracje przy 150 000 DH
  • Chroni przed uderzeniami dzięki wytrzymałemu, zewnętrznemu korpusowi z PU
  • Dostawa od 6 tygodni
Odnawialność

Odnawialność

  • Zapraszamy do oddania swoich
    zużytych prowadników przewodowych do recyklingu w ramach programu [Link pagenr="23827" title=""eko-prowadnik""]od igus®. Bez względu na producenta.
  • igus® jest inwestorem w Mura Technology od początku i pomaga w rozwoju recyklingu chemicznego. Od odpadów z tworzyw sztucznych do ropy naftowej w 20 minut.

Opracowania techniczne


Prowadzenie przewodów e-loop w pionowych platformach wiertniczych

Prowadzenie przewodów e-loop w pionowych platformach wiertniczych Nowo opracowana alternatywa dla pętli kablowych w pionowych platformach wiertniczych zapewnia znacznie dłuższą żywotność w skrajnie niesprzyjających warunkach środowiskowych.
Pobierz teraz

Rozwiązania zastosowań z e-loop

Rozwiązania zastosowań z e-loop Pierwotnie opracowany dla
e-loop, będący bardzo szczególnym zastosowaniem w platformach wiertniczych do głębokiego wiercenia, został wykorzystany wkrótce po jego uruchomieniu w takich aplikacjach, jak koparki wielonaczyniowe, rozładowarki statków i morskie turbiny wiatrowe. W tym opracowaniu technicznym przedstawiono różne przypadki użycia, które mogą dostarczyć inspiracji.
Pobierz teraz

Budowa e-loop

Wnętrze e-loop Wnętrze składa się z czterech części formowanych wtryskowo Dwa z nich tworzą poprzeczkę w ogniwie e-prowadnika i są przykręcane. Z uwagi na przykręcenie są one mocowane do liny.
Zewnętrzny protektor e-loop Protektory zewnętrzne wykonane z absorbującego uderzenia materiału ochronnego PU, zapewniają ochronę e-prowadnika i kabli w przypadku silnych uderzeń.
Lina e-loop Poszczególne ogniwa e-prowadnika są przymocowane do liny o wysokiej wytrzymałości. Lina składa się z  syntetycznego włókna z tworzyw sztucznych a jej dopuszczalne obciążenie rozciągające wynosi 50 kN.
e-loop uchwyty montażowe Uchwyty montażowe e-loop są stalowymi uchwytami montażowymi o wysokiej wytrzymałości. Lina z polimerowych włókien, która pochłania całą siłę rozciągającą e-loop, jest integralną częścią uchwytów.
Montaż dwóch ogniw e-prowadnika e-loop
e-loop w fabryce

Asortyment produktów e-loop jako alternatywa dla pętli serwisowej

e-loop do zastosowań napędu górnego

NOWOŚĆ: e-loop do zastosowań napędu górnego

Nowy e-loop ELP.TD.300 to czteroczęściowa konstrukcja do wiszących aplikacji z napędem górnym. Kable w wiszących aplikacjach z napędem górnym są chronione i bezpiecznie prowadzone. Przewody można łatwo wprowadzić przez boczny otwór. Inne zalety to: łatwa konserwacja, długa żywotność, wrażliwość na wibracje i odporność na warunki atmosferyczne.

Dynamiczne, poprzeczki dla każdego ogniwa:
Nr art.Ø wewnętrznaØ zewnętrznaPromień gięciaPrzewód ≤ ø 
ELP.TD.300.*230 mm300 mm500 mm75 mm Zapytania
* Dostępne wiosną 2022
220 mm - dynamiczn, poprzeczki na każdym ogniwie
Nr art.Ø wewnętrznaØ zewnętrznaPromień gięciaMasa 
ELP.220.01.D150 mm220 mm380 mm≈ 18 kg/m Zapytania

  220 mm — statyczny, z poprzeczkami na co drugim ogniwie
Nr art.Ø wewnętrznaØ zewnętrznaPromień gięciaMasa 
ELP.220.01.S150 mm220 mm175 mm≈11 kg/m Zapytania

300 mm — dynamiczny, poprzeczki na każdym ogniwie
Nr art.Ø wewnętrznaØ zewnętrznaPromień gięciaMasa 
ELP.300.01.D230 mm300 mm500 mm≈22 kg/m Zapytania

  300 mm — statyczny, z poprzeczkami na co drugim ogniwie
Nr art.Ø wewnętrznaØ zewnętrznaPromień gięciaMasa 
ELP.300.01.S230 mm300 mm210 mm≈13 kg/m Zapytania

430 mm — dynamiczny, poprzeczki na każdym ogniwie
Nr art.Ø wewnętrznaØ zewnętrznaPromień gięciaMasa 
ELP.430.01.D360 mm430 mm625 mm≈32,4 kg/m Zapytania

 

e-loop z rolkami

e-loop z rolkami Rolki pod e-loop dla swobodniejszego poruszania się po ziemi. Przykładem zastosowania może być generatory energii dla statków w portach.

e-loop z modułowym uchwytem

e-loop z modułowym uchwytem Ułatwia transport systemu e-loop, np. w zakładach ECI i w połączeniu z rolkami upraszcza obsługę.

Test obciążenia i zerwania e-loop

igus przeprowadza testy specyficzne dla aplikacji w wewnętrznym laboratorium w celu zapewnienia długotrwałego zasilania.

Test obciążenia e-loop
test w pełni konfekcjonowanego systemu e-loop z masą wypełnienia przewodami dla 500t napędu górnego. Test przeprowadzany jest na wolnym powietrzu przy wszystkich wpływach środowiska, a także symulacji wiatru i wibracji.

Wynik: Test przeprowadzono na 40 000 podwójnych cykli. Wszystkie warunki pogodowe nie wpływają na funkcjonalność e-loop. Uderzenia boczne, nierówności lub wibracje nie przeszkadzają e-loop.
Test zerwania e-loop
Warunki testowe: system e-loop jest upuszczany z wysokości 10 metrów na sejf, uderzając w niego z pełną siłą.

Wynik: test dowodzi, że e-loop bez problemu wytrzymuje kolizję; jego konstrukcja jest odporna na wstrząsy i pęknięcia.

Najbardziej fascynujące projekty z zastosowaniem e-loop

e-loop może być używany w następujących gałęziach przemysłu:


e-loop pytania i odpowiedzi

Jak można niezawodnie i bezpiecznie prowadzić energię w zastosowaniach o wysokim obciążeniu? Jaka jest alternatywa dla pętli serwisowych i przewodów?
Firma igus opracowała e-loop jako alternatywę dla pętli serwisowej, dzięki czemu kable o dużych przekrojach i wysokich masach mogą być bezpiecznie prowadzone w zastosowaniach wiszących. System zasilania to okrągły, trójwymiarowy system modułowy, który może przenosić zamocowane przewody o określonym promieniu gięcia. Umożliwia to szybkie zastosowanie i wymianę pojedynczych przewodów w przypadku konserwacji. Ogniwa prowadnika można również wymienić w dowolnym momencie.

Jak e-loop absorbuje działające na niego siły?
Nowy system zasilania firmy igus jest zbudowany dookoła bardzo odpornej na rozciąganie, polimerowej liny, która pochłania siły rozciągające przewodów. Lina składa się z syntetycznego włókna z tworzywa sztucznego i dlatego jest elastyczna, odporna na pęknięcia, warunki atmosferyczne oraz korozję.
Jak można wymienić przewody w e-loop?
Należy e-loop odczepić, odłożyć, odkręcić, wymienić przewód (przewody), przykręcić, zamknąć i ponownie zamontować. Tylko tyle zajmuje konserwacja dzięki prostej modułowej konfiguracji e-prowadnika. Na wszelki wypadek zawsze powinno się mieć pod ręką zapasowy prowadnik, aby uniknąć przestojów.

W jaki sposób igus dostarcza e-loop i jak odbywa się montaż?
Firma igus dostarcza e-loop w sposób preferowany przez klienta: całkowicie zmontowany lub w pełni konfekcjonowany, na bębnie lub na palecie. Na końcu e-loop znajduje się zdefiniowany gwint do dodatkowego montażu. Nasz zespół instalacyjny chętnie zajmie się montażem.
 

W jaki sposób zabezpiecza się komponenty przed upadkiem?
Poszczególne ogniwa prowadnika są przykręcane śrubami, aby żaden element nie mógł spaść.


Instrukcje montażowe e-loop

Instrukcje montażowe e-loop

Dowiedz się za pośrednictwem instrukcji montażu, jak złożyć e-loop z przewodami i bez. 

Możesz być także zainteresowany tym

Przewody chainflex

Przewody chainflex® Niezawodne przewody z 36-miesięczną gwarancją, do pracy w ruchu

Kompletny system readychain

Konfekcjonowane systemy e-prowadnikowe Wszystko z jednego źródła! Czas konfekcjonowania zredukowany o 95%

Projekty specjalne i instalacje

Projekty specjalne i instalacje Indywidualne rozwiązania spoza katalogu