Polimerowe półprodukty iglidur umożliwiają ekonomiczną produkcję elementów i
profili w ruchu. Doskonale sprawdzają się one przy produkcji pojedynczych serii lub prototypów. Bezpośrednio z magazynu dostępne są płyty, pręty okrągłe i wydrążone wykonane z szerokiej gamy różnorodnych, wysokowydajnych polimerów ślizgowych iglidur. Właściwości poszczególnych materiałów, takie jak niskie współczynniki tarcia czy wysoka odporność termiczna, czynią je idealnymi do konkretnych zastosowań wiążących się z różnymi wymaganiami. Dzięki
eksperckiemu systemowi dla półproduktów, żywotność łożysk ślizgowych można obliczyć online. Polimerowe półprodukty iglidur są z powodzeniem stosowane przy budowie maszyn, w branży spożywczej i opakowaniowej, w laboratoriach medycznych oraz w pomieszczeniach czystych, a to tylko kilka z możliwych aplikacji.
Półprodukty, które mogą Państwo u nas nabyć, są produkowane zgodnie z normą DIN EN 15860. Norma DIN EN 15860 określa wymagania i procedury kontrolne dla najważniejszych właściwości (np. grubość, szerokość i długość płyt, średnica oraz długość pręta i dopuszczalne ugięcia półproduktu) półproduktów z polimerów termoplastycznych przeznaczonych do obróbki.