Półfabrykaty - iglidur®

Szeroki asortyment półfabrykatów igus® pozwala szybko i ekonomicznie rozwiązać problemy związane ze zużyciem. Charakteryzują się one wysoką trwałością, a ich kształt można dostosować do indywidualnych wymagań. Półfabrykaty z tworzyw sztucznych wykonane z materiałów iglidur® nie wymagają dodatkowego smarowania i są całkowicie bezobsługowe. Opracowane są one specjalnie z myślą o zastosowaniach charakteryzujących się wysoką dynamiką i cechują się niskimi współczynnikami tarcia oraz wysoką odpornością na zużycie. Powoduje to znaczne wydłużenie żywotności rozwiązań. Półfabrykaty iglidur® dostępne są w formie prętów okrągłych, tub oraz płyt o różnych długościach. Na życzenie mogą one zostać poddane obróbce do kształtów niestandardowych. W zależności od zastosowania można wybrać różne materiały iglidur® o konkretnych właściwościach. Przykładowo, w ofercie znajdują się półfabrykaty z tworzyw sztucznych iglidur® wytrzymujące temperatury do +250 °C, a także półfabrykaty posiadające atesty potwierdzające stosowność zastosowania przy pracy z żywnością i wodą pitną.
Liczba produktów: 0
Niestety, obecnie nie ma żadnych produktów w tej kategorii. Potrzebujesz pomocy lub rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb? LiveChat igus® pomoże natychmiast! Albo wyślij nam wiadomość!

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa