Przykład: "gwarantowana żywotność" dla chainflex CF9
* Wyższa ilość podwójnych cykli zgięć? Obliczanie żywotności online Podwójne cykle zgięć* | 5 milionów | 7,5 miliona | 10 milionów |
---|
Temperatura od/do [°C] | Minimalny promień gięcia [współczynnik x d] | Minimalny promień gięcia [współczynnik x d] | Minimalny promień gięcia [współczynnik x d] |
-35/-15 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
-25/+90 | 5 | 6 | 7 |
+90/+100 | 6,8 | 7,5 | 8,5 |
W tej tabeli można znaleźć parametry techniczne przewodu sterowniczego chainflex CF9. Jeśli przewód jest eksploatowany zgodnie z określonymi warunkami, to w zależności od zastosowania, gwarancja żywotności wynosi 5, 7,5 lub 10 milionów podwójnych cykli zgięć. Żywotność sama w sobie może być znacznie wyższa.
Załóżmy, że używany jest przewód o średnicy 12 mm w e-prowadniku o promieniu 100 mm. W rezultacie
współczynnik gięcia wynosi 8,3 (100 mm/12 mm). Aby otrzymać oświadczenie dotyczące trwałości, potrzebujesz informacji z
technicznych warunków ramowych (temperatura i liczba podwójnych cykli). Przy założonym
zakresie temperatur -25/+ +90 °C) przy 8 xd, efektywny współczynnik zgięcia przekracza minimalny limit 7. Gwarantowane jest
10 milionów podwójnych cykli! Przy wyższej lub niższej temperaturze niezbędnym czynnikiem dla tego poziomu gwarancji będzie 8,5. Oznacza to, że liczba gwarantowanych podwójnych cykli jest zmniejszona do
7,5 miliona.
Oświadczenia te zapewniają niezawodność i bezpieczeństwo planowania dla całej instalacji!