Kiedyś projektanci maszyn mieli trudności z zachowaniem zgodności ze standardem NFPA, gdy przewody były używane do ruchomych aplikacji. Do 2012 standard NFPA nie pozwalał na stosowanie kabli AWM. Od wersji z 2012 dozwolone są niektóre kable AWM, a wiele z nich może być używanych do bardzo elastycznych zastosowań. Norma NFPA 79, wraz ze standardem UL, jest uważana za ważną podstawę zgodności ze specyfikacjami technicznymi urządzeń elektrycznych w maszynach w Ameryce. Przed oddaniem maszyny do użytku w USA przeprowadza się kontrolę w celu ustalenia, czy poszczególne części tworzące maszynę zostały prawidłowo zmontowane zgodnie z normą NFPA 79.
Norma NFPA 79 opisuje wymagania, jakie muszą spełniać kable AWM. Poniżej podsumowano niektóre z najważniejszych.
- Norma dopuszcza przewody AWM, jeśli dany kabel został zidentyfikowany do użytku z zatwierdzonym sprzętem i jest używany zgodnie z instrukcjami producenta. Wielu klientów firmy igus używa na przykład przewodów chainflex, ponieważ zostały one specjalnie opracowane do zastosowań ruchomych i wiele z nich nosi znak UL AWM.
- Norma NFPA 79 określa niektóre wymagania dotyczące konstrukcji dla kabli AWM, w tym ognioodporność, grubość ścianek i minimalną liczbę skrętek.
- Norma wymaga również, aby kabel spełniał wszystkie wymagania odpowiedniej strony stylu UL AWM.