Inteligentne systemy monitorowania stanu dla danych, systemu pomiarowego i przewodów BUS'owych
Radykalne zmniejszenie kosztów przestojów dla mocno obciążonych kabli i linii … dzięki i.Sense CF.D
Nowa metoda pomiarowa określa właściwości transmisji danych w przewodach podczas pracy z wykorzystaniem technologii wysokiej częstotliwości. Eliminuje to potrzebę stosowania dodatkowych żył protektorowych. Najnowsza generacja może nawet zarządzać całkowicie bezdotykowym monitorowaniem przewodów.
Jeśli charakterystyka transmisji zacznie się pogarszać, przewody można wymienić w odpowiednim czasie. Inteligentne monitorowanie stanu całego poruszającego się przewodu, w tym złącza wtykowego, zapobiega również przestojom systemu.
Zalety naszych rozwiązań w zakresie inteligentnych tworzyw sztucznych:
▲ Technologia w górę
Inteligentne monitorowanie całego przewodu, w tym złączy wtykowych
Wydłużenie maksymalnej żywotności
Integracja z koncepcjami Przemysłu 4.0/IIoT
▼ Koszty w dół
Oszczędność w zakresie dodatkowych żył pomiarowych
Bezstykowa konstrukcja umożliwia szybką modernizację
Zmniejszenie kosztów konserwacji dzięki systemowi wczesnego ostrzegania
Elementy systemu i.Sense CF.D
Pozyskaj dane — Oceń dane — Wizualizuj dane
Czujniki
Nowa metoda pomiarowa określa właściwości transmisji danych w przewodach podczas pracy z wykorzystaniem technologii wysokiej częstotliwości. Oznacza to, że nie ma już potrzeby stosowania dodatkowych żył protektorowych. W tym celu jeden adapter przelotowy jest zapętlony w przewodzie Ethernet, który ma być monitorowany odpowiednio na początku i na końcu. Niewielka konstrukcja adapterów umożliwia późniejszą instalację w dowolnym momencie.
Te dane czujnika mogą być przetwarzane przez moduł i.Cee:plus podczas pracy. Jeżeli właściwości transmisyjne lub prędkości przewodu BUS'owego zaczynają się pogarszać, można to natychmiast potraktować jako wskazówkę do wymiany przewodu z odpowiednim wyprzedzeniem. Dzięki inteligentnemu monitorowaniu stanu całego, ruchomego przewodu, w tym złącza wtykowego, można zapobiec przestojom instalacji bądź nawet gorszym zdarzeniom.
Na panelu sterowania widać pozostałą żywotność komponentów wyposażonych w inteligentną technologię. Ponadto aktualny stan inteligentnego systemu zasilania jest wyświetlany w kolorze za pomocą kodu sygnalizacji świetlnej. Daje to operatorowi systemu jasny obraz stanu instalacji na pierwszy rzut oka i pozwala zaplanować kolejne konserwacje zapobiegawcze.
„Maszyna pracuje z naprawdę dużymi skokami na stosunkowo krótkiej przestrzeni montażowej, więc potrzebowaliśmy kabli o dużej wytrzymałości na zginanie. Musieliśmy również znaleźć system wczesnego ostrzegania, aby ta maszyna, o wysokiej wydajności, nie uległa uszkodzeniu, co mogłoby być kosztowne”.
W międzynarodowej produkcji motoryzacyjnej, globalnym przemyśle dźwigowym, czy regionalnych oczyszczalniach ścieków — systemy i.Sense są z powodzeniem stosowane, a koszty konserwacji redukowane czemu towarzyszy również zapobieganie przestojom maszyn.
Pozostałe inteligentne rozwiązania do monitorowania przewodów
Monitorowanie stanu (i.Sense) za pomocą przewodów chainflex nie wymaga dodatkowego modułu. System można zintegrować i podłączyć do sieci bez dodatkowego oprogramowania. W takich przypadkach przewody mają trzy opcje monitorowania stanu.
Inteligentne łączenie w sieć poszczególnych komponentów tworzy solidną podstawę dla koncepcji konserwacji predykcyjnej. W igus nasz system konserwacji predykcyjnej nazywamy i.Cee.
Jego centralnym elementem jest oprogramowanie i.Cee. To oprogramowanie, w połączeniu z czujnikami w e-prowadniku, łożysku ślizgowym lub wózku liniowym, przekształca zwykłe produkty w inteligentne. To ulepszenie umożliwia określenie maksymalnej żywotności produktu igus, a system i.Cee określa idealny czas na serwisowanie. Algorytmy dostosowują żywotność i czas pracy w zależności od użytkowania. Dzięki dostarczonemu przez nas oprogramowaniu, kilku czujnikom i nowemu modułowi komunikacyjnemu i.Cee: plus II, standardowe produkty, dostępne prosto z magazynu, można w mgnieniu oka przekształcić w inteligentne systemy zasilania lub technologię łożyskową.
Czym są inteligentne tworzywa sztuczne firmy igus? Czym jest Przemysł 4.0? Na naszym blogu znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania naszych klientów:
Dysponując niewielką ilością informacji o swojej aplikacji, możesz dokonać właściwego wyboru w zakresie poszukiwanych inteligentnych tworzyw sztucznych.