Nowości 2021 z zakresu inteligentnych tworzyw sztucznych ...
... Technologia w górę, koszty w dół. To nasza praca.
Technologia w górę, koszty w dół: zawsze zapewnimy przynajmniej jedno z tych dwóch. Jest to nasz zawód i to, co oferujemy od wielu lat. Ogromne wyzwania obecnego czasu pandemii zmotywowały nas do jeszcze większego wysiłku.
Wszystkie innowacje 2021 z zakresu inteligentnych tworzyw sztucznych, takie jak nowy i.Cee:plus do konserwacji predykcyjnej w prowadnicach profilowych drylin W lub niezawodne monitorowanie stanu przewodów BUS'owych, po raz pierwszy, bez dodatkowych żył protektorowych, można poznać właśnie tutaj.
Wykrywa wartości takie jak przyspieszenie, szybkość, temperatura i cykle
Dostarcza dane do obliczenia minimalnego czasu bezawaryjnej pracy
Czujniki EC.I
Bezdotykowy pomiar zużycia e-prowadnika
Zintegrowany z ogniwem prowadnika, element poddany największemu obciążeniu mechanicznemu
Mierzy procent zużycia połączenia sworzeń/otwór w %, bez wystąpienia kontaktu
Wysyła sygnał, jeśli osiągnięty zostanie określony limit
Czujniki EC.W
Czujniki ścierania e-prowadników
Mierzy zużycie na poprzeczce, połączenie sworzeń/otwór lub wkładce, w zależności od typu czujnika
Porównuje określone algorytmy z rzeczywistymi danymi użytkowania
Czujniki EC.PP
Czujnik do pomiaru siły pchającej/ciągnącej w zależności od pozycji
System pozycjonowania zintegrowany z e-prowadnikiem
Dostarcza informacje o siłach pchających/ciągnących zależnych od położenia
Informacje o pozycji z aplikacji można wykorzystać do innych celów
Portal 3D CAD dla inteligentnych tworzyw sztucznych
Szybsze projektowanie inteligentnych systemów e-prowadników. Modele CAD dla wszystkich inteligentnych komponentów.
Nasze inteligentne systemy e-prowadników są już niezawodnie używane w setkach tysięcy zastosowań na całym świecie — od maszyn do napojów i CNC po huty stali. Długości samonośne nie stanowią problemu, a długie przesuwy są możliwe dla wielu różnych branż.
Wywołaj wszystkie stanowiska testowe dla inteligentnych tworzyw sztucznych w menu głównym i w obszarze E08.
Inteligentne rozwiązania z przewodami chainflex®
Monitorowanie stanu (i.Sense) za pomocą przewodów chainflex® nie wymaga dodatkowego modułu. System można zintegrować i podłączyć do sieci bez dodatkowego oprogramowania. W takich przypadkach przewody mają trzy opcje monitorowania stanu.
Pomiar siły pchającej/ciągnącej przewodu (CF.P)
Pomiar właściwości elektrycznych przewodów (CF.Q)
Pomiar jakości transmisji (CF.D)
Czujniki do przewodów chainflex®
CF.P
Monitorowanie stanu
mierzy siły ciągnące, oddziałujące na przewody
W przypadku usterki, styk zamyka się i wysyłane jest powiadomienie do maszyny