Inteligentne monitorowanie stanu maszyn i urządzeń | igus i.Sense
„Zaufanie jest dobre, kontrola jest lepsza” … ułatwienie dzięki i.Sense firmy igus® — inteligentne tworzywa sztuczne
Jeśli inteligentne tworzywa sztuczne są używane do monitorowania stanu, natychmiast zgłaszają wszelkie nieoczekiwane stany robocze, wyłączają system lub emitują alarm. Producenci przemysłowi używają tej funkcji, aby zminimalizować awarie systemu, przestoje i koszty konserwacji. Czy chcą Państwo efektywnie wykorzystywać maszyny, komponenty i zasoby używając wszystkich, dostępnych zalet cyfrowych? Czy chcieliby Państwo wykorzystać inteligentne tworzywa sztuczne w celu praktycznej i ekonomicznej metody promowania cyfryzacji w Państwa firmie?
Zawsze trzeba przywiązywać uwagę do wszystkiego w branży dźwigowej
Historie sukcesu i.Sense z inteligentnych tworzyw sztucznych
Ciężkie ładunki, długie okresy użytkowania i różnorodne warunkipogodowe — to wszystko powody, dla których żurawie muszą spełniać bardzo rygorystyczne wymagania eksploatacyjne. Zapewnienie ich przez cały czas wymaga niezawodnych koncepcji monitorowania stanu, takich jak nasz i.Sense z inteligentnymi tworzywami sztucznymi.
Nowości 2021 z zakresu inteligentnych tworzyw sztucznych ...
... Technologia w górę, koszty w dół. To nasza praca.
Technologia w górę, koszty w dół: zawsze zapewnimy przynajmniej jedno z tych dwóch. Jest to nasza praca i to, co oferujemy od wielu lat. Ogromne wyzwania obecnej pandemii jeszcze bardziej nas motywują.
Wszystkie nasze inteligentne innowacje w zakresie tworzyw sztucznych z 2021, takie jak nowy i.Cee:plus do konserwacji predykcyjnej w prowadnicach profilowych drylin W lub niezawodne monitorowanie stanu przewodów BUS'owych po raz pierwszy bez dodatkowych żył.
Portal 3D CAD dla inteligentnych tworzyw sztucznych
Szybsze projektowanie inteligentnych systemów e-prowadników. Modele CAD dla wszystkich inteligentnych komponentów.
Nasze inteligentne systemy e-prowadników są już niezawodnie używane w setkach tysięcy zastosowań na całym świecie — od maszyn do napojów i CNC po huty stali. Długości samonośne nie stanowią problemu, a długie przesuwy są możliwe dla wielu różnych branż.
Monitorowanie stanu za pomocą igus: definicja, różnice, zalety i wady oraz wiele innych wyjaśnień
Co to jest monitorowanie stanu? W przemyśle monitorowanie stanu odnosi się do regularnego lub ciągłego rejestrowania lub monitorowania stanu maszyn, urządzeń, komponentów lub procesów.
Jakie warunki można kontrolować za pomocą tych systemów monitorowania stanu? Różne systemy monitorowania stanu mogą być używane do rejestrowania niezwykle szerokiego zakresu fizycznych parametrów maszyny — od przyspieszenia przez wibracje silnika po siły rozciągające.
Jaki jest cel ciągłego monitorowania stanu? Optymalizuje harmonogramy konserwacji i serwisowania, stabilizuje procesy oraz zwiększa bezpieczeństwo personelu. Dane maszynowe są przekształcane w praktyczne informacje, które zapewniają rzeczywiste korzyści operacyjne i zwroty finansowe.
W tym i wielu innych kwestiach, takich jak wykorzystanie systemów monitorowania stanu w inteligentnej fabryce, ogólnej efektywności wyposażenia (OEE) i Internetu Rzeczy, a także po wszystkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania naszych klientów — zapraszamy do sprawdzenia naszego bloga igus:
Wywołaj wszystkie stanowiska testowe dla inteligentnych tworzyw sztucznych w menu głównym i w obszarze E08.
Integracja
W przypadku istniejącej lub nieuniknionej awarii czujniki informują system i zalecają zatrzymanie. Działanie nie wymaga dodatkowych zewnętrznych modułów przetwarzania danych.