drylin® SHTS - Szybka

Szczególne właściwości

Gwint grubozwojny

Rozwiązanie zapewniające dużą szybkość

Bezobsługowość

Praca na sucho

Pasujące do tego artykułu:


SHTS - Szybka

L maks.:

 


Zamówienie kompletnego zestawu

Konfiguracja w 3 krokach:

1. Wybór rozmiaru instalacji
2. Wybór skoku gwintu w mm
3. Wybór akcesoriów

Podpowiedź:

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej na rysunkach i w tabelach, a także na stronach wymienionych poniżej.

drylin® SHTS - kompletny zestaw

Krok 1

Proszę wybrać rozmiar stolika

technical drawing
Rozmiar instalacji:

Długość i waga

Nr kat. Max.
długość skoku
Masa
[kg]
Dodatkowy
(na 100 mm)
[kg]
Max. Nośność statyczna Cena za szt.
za bazowe
100 mm
 
Osiowo
[N]
Promieniowo
[N]
Dostawa 5-7 dni roboczych SHTS-12-AWM (1) 750 0,7 0,1 100 400 1 623,63 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTS-20-AWM 1000 1,9 0,3 400 1600 2 459,79 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTS-12-SWM (1) 750 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTS-20-SWM 1000 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTS-12-EWM (1) 750 1 854,59 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTS-20-EWM 1000 2 925,99 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTS-12-CWM (1) 750 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTS-20-CWM 1000 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

(1) Zakończone stożkowo końce wrzecion

Wymiary [mm]

Nr kat. A
-0,3
Al
-0,3
h E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
L R f lt
±0,1
tk ts tg kt
±0,1
s sk sg kq d T l2 d2
standard*
ha
Dostawa 5-7 dni roboczych SHTS-12-AWM (1) 85 85 34 70 73 73 145 42 2 30 11 6,6 M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 SG10x50 17 SG10x50 18
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTS-20-AWM 130 130 48 115 115 72 202 72 2 36 15 9 M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 SG18x100 26 12 h9 23
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTS-12-SWM (1) 85 85 34 73 73 73 145 42 2 30 11 6,6 M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 SG10x50 17 SG10x50 18
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTS-20-SWM 130 130 48 115 115 72 202 72 2 36 15 9 M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 SG18x100 26 12 h9 23
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTS-12-EWM (1) 85 85 34 73 73 73 145 42 2 30 11 6,6 M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 SG10x50 17 SG10x50 18
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTS-20-EWM 130 130 48 115 115 72 202 72 2 36 15 9 M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 SG18x100 26 12 h9 23
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTS-12-CWM (1) 85 85 34 73 73 73 145 42 2 30 11 6,6 M8 6,4 6,3 10 M6 6 12 SG10x50 17 SG10x50 18
Dostawa 2 - 3 tygodni SHTS-20-CWM 130 130 48 115 115 72 202 72 2 36 15 9 M10 8,6 6,4 11 M8 7 20 SG18x100 26 12 h9 23
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

(1) Zakończone stożkowo końce wrzecion


Pasujące do tego artykułu:

24 - 48 godzin - Magazyn Polska drylin® E - informacje ogólne o produktach

Stały rozwój zestawu narzędzi i systemu niewymagającej smarowania technologii napędowej drylin®.

24 - 48 godzin - Magazyn Polska
Dostawa 5-7 dni roboczych
Dostawa 2 - 3 tygodni