Ekonomiczne
Rozwiązanie bezobsługowe
Cztery wymiary montażowe
15 wariantów
rozmiar silnika | dane silnika | dopuszczalna/zalecana oś
napędzana pasem | wrzeciono |
NEMA17 | Moment trzymający Mo[Nm]=0,5
wymiar kołnierza 42 mm | ZLW-0630
ZLW-1040 | SAW-0630
SAW-1040 SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 |
NEMA23 | Moment trzymający Mo[Nm]=2,0
wymiar kołnierza 56 mm | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
NEMA23XL | Moment trzymający Mo[Nm]=3,5
wymiar kołnierza 60 mm | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
NEMA34 | Moment trzymający Mo[Nm]=5,9
wymiar kołnierza 86 mm | ZLW-1660 | SHT-20
SLW-1660* SLW-2080* |