drylin® SLN – niskoprofilowy stolik liniowy z silnikiem

Napęd liniowy z silnikiem

Kompaktowa konstrukcja

bezsmarowe działanie na podstawie miniaturowej prowadnicy drylin® N

Gotowe do montażu i przetestowane minaturowe osie liniowe z napędem

Łożysko kulkowe dla zoptymalizowanej, bezluzowej i dynamicznej pracy

Dostępne 3 skoki śrub pociągowych: gwint M5 (5x0,8 mm), gwint wielozwojny 5x5 i 6x12,7

SLN-27-14 Wózek z ręcznie ustawianym luzem i wysokością, mocowane łożysko kulkowe ze śrubą pociągową
 
SLN-27-15 Wózek z obciążeniem osiowym i ręcznie ustawianym luzem oraz wysokością, montowane łożysko kulkowe ze śrubą pociągową
 
Zintegrowany silnik krokowy NEMA 11 z przewodem linkowym   moment hamujący Mo 0,13 Nm, rozmiar połączenia 28x28 mm
 
Opcjonalnie dostępne: Bezpośrednie i bezpłatne na profilu pozycjonowane czujniki zbliżeniowe
Nr art. IK-0052 zestaw przełączników zbliżeniowych z obsługą SLN, indukcyjny, PNP, otwieracz/NC
Nr art. IK-0053 zestaw przełączników zbliżeniowych z obsługą SLN, indukcyjny, PNP bliższy/NO
 
 
Wszystkie wersje są dostępne jako gotowe do podłączenia z długościami skoku 100/150/200/250 mm. Inne długości skoku są dostępne na życzenie.
 
Dodatkowe korzyści dla wszystkich projektów: Dla wszystkich projektów czujniki zbliżeniowe mogą być bezpośrednio połączone i dowolnie umieszczone na profilu
 
Typowe obszary zastosowań: Zautomatyzowane maszyny, sprzęt laboratoryjny medyczny, sprzęt testujący

Program dostawy:

Dane techniczne

Numer katalogowy Długość podnoszenia Waga dodatkowo
(na 100 mm)
Maks. stat.
obciążenie
Max.
prędkość
Max.
moment obrotowy
   
    [g] [g] osiowa[N] radialna[N] [U/min] [Nm]    
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 100 60 40 10 40 300 0,1 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 150 60 40 10 40 300 0,1 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 200 60 40 10 40 300 0,1 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 200 60 40 10 40 300 0,1 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 100 60 40 10 40 300 0,1 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 150 60 40 10 40 300 0,1 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 200 60 40 10 40 300 0,1 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 250 60 40 10 40 300 0,1 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Wymiary [mm]

Numer katalogowy A Al H E1 E2 E3 l hw lt lb ts tg T d2 l2 ha    
  ±0,2 -0,1 ±0,2 ±0,15 ±0,15 ±0,15   ±0,2 ±0,2                
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,2 5 3,5 M3 5x5 M5 15 14 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Moduł liniowy z silnikiem
Wymiary [mm]

Numer zamówienia ltm HM AI li l Lm    
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0050-100-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 różnorodne na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0050-150-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 różnorodne na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0050-200-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 różnorodne na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-14-0050-250-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 różnorodne na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-15-0050-100-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 różnorodne na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-15-0050-150-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 różnorodne na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-15-0050-200-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 różnorodne na zapytanie Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SLN-27-15-0050-250-11-L-S-000 20,5 28 33 25 83 różnorodne na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Dostawa 2 - 3 tygodni