Silnik krokowy z napędem śrubowym drylin® E, skrętka ze złączem JST, NEMA 11

MOT-ST-28-L-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-ST-28-L-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-ST-28-L-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-ST-28-L-A-A video
igus-icon-lupe
1 od 4
Silnik krokowy z napędem śrubowym drylin® E, skrętka ze złączem JST, NEMA 11
Silnik krokowy z napędem śrubowym drylin® E, skrętka ze złączem JST, NEMA 11
Silnik krokowy z napędem śrubowym drylin® E, skrętka ze złączem JST, NEMA 11
Silnik krokowy z napędem śrubowym drylin® E, skrętka ze złączem JST, NEMA 11
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Rozmiar montażowy: NEMA 11/wymiar kołnierza 28 mm
  • Klasa ochrony: IP40
  • Moment trzymający: 0,12 Nm
  • Prąd nominalny: 1,00 A
  • Podłączenie silnika: skrętka ze złączem JST
igus-icon-lieferzeitMOT-ST-28-L-A-A

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

igus-icon-phone+48 728 866 598

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00