Raport pośredni z bieżącego testu:
W teście długoterminowym, analizowane jest zużycie osi liniowej drylin® E z silnikiem.
W tym teście wykorzystano napęd z pasem zębatym
model ZLW-1040 oraz silnik krokowy NEMA23. Cała jednostka jest bezsmarowa i bezobsługowa. Test ten symuluje pracujące urządzenie sztaplujące lub linię produkcyjną transportującą materiał.
Do testu wytrzymałościowego używane są następujące parametry:
prznoszona masa: 10 kg
Prędkość: ok. 1 m/s
Przyspieszenie: ok. 3 m/s²
Temperatura otoczenia: 25 °C