Oszczędź masę w swojej aplikacji dzięki lepszym systemom e-prowadników. Zapytaj o swoje potencjalne oszczędności teraz.
Technologia w górę, Koszty w dół dzięki lżejszym systemom e-prowadników
Jest oczywiste, że mniejsza waga ruchomego elementu jest dobra dla ogólnej wydajności maszyny. Mniejsza masa oznacza lżejsze masy ruchome, cięższe wypełnienie, a także zmniejszenie potrzebnej mocy napędowej, co z kolei prowadzi do niższych kosztów w zakresie energii.
▲Technologia w górę
Osiągnięto 48% oszczędności masy w porównaniu do odpowiadającego e-prowadnika stalowego
Dzięki hybrydowemu prowadnikowi YE firmy igus można osiągnąć 48% oszczędności masy w porównaniu do dostępnych na rynku, odpowiadających e-prowadników stalowych. Mniejsza masa oznacza, większą masę wypełnienia (wypełnienie przewodami) lub większą długość samonośną. Idealne dla np. teleskopowych platform roboczych.
Najnowsza generacja e-prowadników. Większa stabilność strukturalna i 11% mniejsza masa
Seria E4Q to najnowsza generacja e-prowadników firmy igus. Inspirowane naturą, wycięcia materiału w kształcie żwiru zostały wykonane w miejscach, które nie są istotne dla stabilności strukturalnej i prawidłowego funkcjonowania e-prowadnika. W rezultacie, uzyskano 11% oszczędności masy przy jednoczesnym zwiększeniu stabilności strukturalnej i wysokości wewnętrznej.
Osiągnij 27% oszczędności masy dzięki e-prowadnikom o prawie takich samych wymiarach.
E4.1 to najbardziej wytrzymała i największa rodzina e-prowadników w asortymencie igus. Wyróżnia się licznymi, sprytnymi cechami konstrukcyjnymi, których głównym celem jest zapewnienie wysokiego stopnia stabilności strukturalnej i modułowości. W rodzinie E4.1L (L = lean) zastosowano wiele z tych sprytnych funkcji, ale seria została zaprojektowana tak, aby była łatwiejsza w montażu i ważyła mniej.
Osiągnij nawet 30% oszczędność masy w przypadku robotów, a także dzięki lżejszym systemom zasilania
triflex R to e-prowadniki do robotów firmy igus przeznaczone do ruchu wzdłuż wszystkich osi. Jeśli pozwala na to wypełnienie e-prowadnika, dzięki otwieranym e-prowadnikom TRLF można zaoszczędzić do 30% masy, co może zwiększyć dynamiczną responsywność robota.
Szczególnie w przypadku zastosowań związanych z cobotami, każdy dodatkowy gram ma znaczenie. Nowe zaciski do cobotów, z taśmą na rzep nie zawierającą silikonu, są znacznie lżejsze niż zaciski z metalowym paskiem, a dzięki rzepowi Velcro® nie uszkadzają lakieru i są znacznie łatwiejsze do zamocowania na cobocie.
To nie tylko niewielka masa, ale także prosta i solidna konstrukcja oraz małe tolerancje produkcyjne e-prowadników, które pozwalają na tak ogromne przyspieszenie.
Ponadto, sprytne cechy konstrukcyjne, takie jak tak "konstrukcja z podcięciem" lub "wysoce elastyczne złącza", są innymi czynnikami, które podkreślają przydatność e-prowadników igus przy wysokich szybkościach i przyspieszeniach, jak w przedstawionym centrum testów zderzeniowych.
Ładunek odgrywa ważną rolę w wielu zastosowaniach ze skośnymi osiami lub funkcją teleskopową, ponieważ może być ograniczony przez ciężkie komponenty. W przypadku tej, teleskopowej platformy roboczej celem jest, na przykład, zmniejszenie ciężaru w koszu tak, jak to tylko możliwe.
Zmniejsz zużycie energii nawet o 57% dzięki lekkim e-prowadnikom i przewodom
Jak lekkie, ale jednocześnie solidne, muszą być projektowane e-prowadniki, aby zużywać jak najmniej energii oraz jak małe muszą być silniki, w tym sterowanie napędem, przetwornica częstotliwości i mechanika, by spełniamy swoje zadanie? Nowoczesne, polimerowe e-prowadniki i przewody chainflex umożliwiają projektowanie i obsługę maszyn w sposób energooszczędny i ekonomiczny.
Jak skonfigurować najbardziej ekonomiczny e-prowadnik , na którym można polegać, że wykona zadanie?
Dzięki naszym konfiguratorom online, wystarczy tylko kilka kroków, aby skonfigurować idealny i najbardziej ekonomiczny e-prowadnik, na którym można polegać, że wykona swoje zadanie. Obliczanie przewidywalnej żywotności e-prowadnika i przewodów chainflex.
Lider na rynku europejskim, który produkuje wysięgniki teleskopowe na zamówienie o różnych wysokościach roboczych, potrzebuje elastycznych systemów zasilania dla ekstremalnie małych promieni gięcia i przestrzeni montażowych, a także niskiej masy.
Roboty kartezjańskie i płaskie odgrywają ważną rolę w obsłudze komponentów oraz tam, gdzie maszyny i procesy są ze sobą powiązane. Szeroka asortyment e-prowadników firmy igus oznacza, że zawsze jest jeden do każdego zastosowania - niezależnie od tego, czy jest odpowiedni pod względem masy, przestrzeni montażowej, podziału wewnętrznego czy wypełnienia.
Dwa e-prowadniki firmy igus wraz z odpowiednimi przewodami umożliwiają stworzenie inteligentnego systemu załadunku wózka inwalidzkiego. e-prowadniki igus wyróżniają się niską masą, stabilnością strukturalną, a przede wszystkim ekstremalnie cichą pracą.
Tak, polimerowe e-prowadniki podlegają recyklingowi
Oddaj swoje e-prowadniki do recyklingu w ramach programu igus chainge bez względu na to, od którego producenta pochodzą , aby uzyskać granulat wielokrotnego użytku.