Usprawnij technologię i obniż koszty dzięki e-prowadnikom i przewodom firmy igus
igus produkuje polimerowe systemy e-prowadników od lat 70. XX wieku i był jedną z pierwszych firm, które to zrobiły. Dzięki temu doświadczeniu, możemy zaoferować najbardziej ekonomiczny system zasilania, który działa najefektywniej w Twojej aplikacji. Jeśli nie jesteśmy w stanie dotrzymać naszej obietnicy i nie zaoferujemy żadnych oszczędności1) ani ulepszeń technicznych2), na żądanie zaproponujemy alternatywne rozwiązanie.
Sprawdź nas w zakresie:
Gwarantowanych oszczędności
Ulepszeń technicznych
1) Niezależnie od tego, czy mówimy o oszczędności czasu czy pieniędzy wydanych na montaż, dobór, projekt itp. 2)Ulepszenie techniczne w postaci łatwiejszego montażu, trwałości, cichej pracy itp. 36-miesięczna gwarancja na e-prowadniki i przewody chainflex zgodnie z warunkami igus jest obowiązkowa.
55 lat doświadczenia w dziedzinie tworzyw sztucznych do zastosowań ruchomych
Wiemy, jakich aplikacji potrzebują i chcą klienci. Dokładnie znamy nasze produkty i ich właściwości. Pokażemy Ci, jak możesz z nich skorzystać, aby poprawić wydajność wyposażenia technicznego i obniżyć koszty.
Działa i działa i działa ... 10 lat i dłużej. Z 36-miesięczną gwarancją
e-prowadniki firmy igus są bardzo stabilne strukturalnie oraz trwałe i udowodniły swoją niezawodność w wielu zastosowaniach przy różnych warunkach. Każdego roku w laboratorium e-prowadników i przewodów przeprowadzane jest około 10 miliardów cykli. Dlatego możemy dokładnie określić, jak długo wytrzyma e-prowadnik w aplikacji.
Miejsce znajduje się w bardzo małej odlewni ... Możliwa przestrzeń montażowa mniejsza o ponad 80%
e-prowadniki są najbardziej modułową i prawdopodobnie najbardziej kompaktową formą systemu zasilania, zwłaszcza jeśli energia, dane, powietrze i płyny muszą być przesyłane w jednym systemie. Dzięki ponad 200 000 artykułów do e-prowadników , mamy odpowiedni system zasilania dla Twojej przestrzeni montażowej.
Lekkie i wytrzymałe ... Masa zmniejszona nawet o 48%
Fakt, że polimer jest lżejszy od metalu, nie jest niczym nowym. Nasze nowe e-prowadniki są teraz lżejsze niż ich poprzednie wersje. A lżejszy e-prowadnik oznacza większą masę wypełnienia i wyższe szybkości.
Emisja hałasu maszyn i instalacji jest od dawna istotną kwestią, nie tylko od czasu Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EG. Każdy element, zwłaszcza ruchomy, może przyczynić się do zmniejszenia poziomu hałasu maszyny. Nasze e-prowadniki to wyjątkowo ciche produkty o niskim poziomie wibracji. Na przykład, z 32 dB(A) przy 1 m/s, są one cichsze niż boczna ulica mieszkalna w nocy lub szepcząca osoba.
Gotowe do pracy ... Czas montażu zredukowany nawet o 88%
Czas montażu jest ważnym czynnikiem przy oszczędzaniu kosztów. Nasze otwierane e-prowadniki można łatwo otworzyć ręcznie lub za pomocą śrubokręta; nie trzeba dokręcać śrub. Gotowe do montażu systemy readychain również znacznie skracają czas montażu i obniżają koszty produkcji.
Zaplanowane z wyprzedzeniem ... Wydłużono interwały konserwacyjne i zaoszczędzono 40 000 euro*
Inteligentne produkty do zasilania firmy igus pomagają zaoszczędzić tysiące euro w kosztach poniesionych z powodu awarii lub przestoju maszyny. Jak? Poprzez regularne lub stałe monitorowanie stanu maszyny. Dzięki naszym komponentom możesz zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność maszyn, a jednocześnie zmniejszyć koszty spowodowane niepotrzebną konserwacją.
*Aplikacja firmy igus w firmie Tata Steel Haldia w Indiach z przesuwem 480 m i długością prowadnika 240 m, pozwoliła uniknąć wymiany, która kosztowałaby około 40 000 euro.
Nadmierna inżynieria to już przeszłość ... Najlepszy system zasilania nie musi być również najdroższy
Kupowanie to jedno z najważniejszych zadań w firmie. Kupujący z odpowiednim know-how mogą skorzystać z dużego potencjału oszczędnościowego w firmie. Biorąc pod uwagę dużą różnorodność i liczbę części, które musi kupić kupujący, nie jest łatwo być na bieżąco. Pokazujemy przykłady tego, w jaki sposób można sprawić by hasło Technologia w górę, Koszty w dół, było prawdziwe zarówno dla kupujących, jak i dla innych działów.
Jak skonfigurować najbardziej ekonomiczny e-prowadnik , na którym można polegać, że wykona zadanie?
Dzięki naszym konfiguratorom online, wystarczy tylko kilka kroków, aby skonfigurować idealny i najbardziej ekonomiczny e-prowadnik, na którym można polegać, że wykona swoje zadanie. Obliczanie przewidywalnej żywotności e-prowadnika i przewodów chainflex.
"Nigdy nie mieliśmy żadnych problemów z firmą igus jako dostawcą", dodaje Maxwell Santos. e-prowadniki działają bez awarii i nieplanowanych przestojów.
Maxwell Santos | MESSER Cutting Systeme
"Mniejsze wydatki na konserwację, większa dostępność, możliwość prowadzenia różnych przewodów i węży w jednym systemie, elektroniczne monitorowanie siły ciągnącej/pchającej … wszystkie te zalety w pełni przekonały nas o zaletach produktów igus. Wybrałbym e-prowadniki igus za każdym razem!”
"Jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości i trwałości produktów igus. Prawie zawsze spełniamy nasze wymagania przypadku standardowego asortymentu a tam, gdzie jest to potrzebne, igus wykona części specjalne. Wreszcie, bardzo dobry stosunek ceny do wydajności produktów"
ROBOWORKER
Tak, polimerowe e-prowadniki podlegają recyklingowi
Oddaj swoje e-prowadniki do recyklingu w ramach programu igus chainge bez względu na to, od którego producenta pochodzą , aby uzyskać granulat wielokrotnego użytku.