Poświęć trochę czasu na odkrycie możliwości zoptymalizowanego pod kątem hałasu zasilania.
e-prowadniki obniżają poziom hałasu maszyny i systemu
Cechy konstrukcyjne optymalizujące hałas e-prowadnika i ich użyteczność w zastosowaniu.
▲Technologia w górę
8% cichsze dzięki gumowym amortyzatorom.
System E4.1 jest już cichszy niż jego poprzednik. Niewielkie ulepszenie może wyciszyć system jeszcze bardziej. Polega ono na nadaniu każdemu ogniwu dwóch gumowych tłumików w jego zewnętrznym promieniu; przy szybkości 1 m/s, dodanie podkładek do ES4.42 zmniejsza hałas z 50 dB(A) do 46 dB(A) w porównaniu do E4.42.
Seria E6 była już jednym z najcichszych e-prowadników w naszej ofercie. Następca serii E6.1 został przeprojektowany i dodano hamulec, dzięki czemu jest o 9% cichszy niż prowadnik E6.
Głównym powodem płynnej pracy prowadnika E2.1 w porównaniu z E2/000, który wpływa zarówno na odczuwalne działanie, jak dźwięk, jest innowacyjny hamulec zamontowany w ogniwie po obu stronach. Ten element działa jak amortyzator, gdy tylko ogniwa prowadnika napotkają ogranicznik. Hamulec redukuje typowe brzęczenie prowadnika E2.38 (seria E2.1) w porównaniu z prowadnikiem 2700 (seria E2/000) o tej samej konstrukcji - z 64 dB(A) do 55 dB(A).
Solidne, łatwe w montażu prowadniki są również jeszcze cichsze.
Przeklinanie to nie jedyny hałas, który eliminuje znacznie łatwiejszy, nie wymagający narzędzi montaż E4Q w porównaniu z 4040C. Nawet po uwzględnieniu erupcji słownych E4Q jest o 25% cichszy niż porównywalnej wielkości 4040C. Biorąc pod uwagę te same warunki testowe, udoskonalenia techniczne, takie jak zintegrowany hamulec, pokazują, że E4Q (52 dB(A)) jest o 17 dB(A) cichszy niż 4040C (69 dB(A)).
Te trzy animacje pokazują szczegóły techniczne, z których kilka jest ukrytych lub trudnych do zauważenia, dzięki czemu e-prowadnik jest cichszy.
Małe skrzydełka na skalowalnych poprzeczkach między ogniwami E6.1 zapewniają tłumienie uderzeń ogniw. W rezultacie, generowanie hałasu jest znacznie zmniejszone w promieniu e-prowadnika. Ten fakt w połączeniu z niskim skokiem zapewnia, że E6.1 jest wyjątkowo cichy.
Definicja "Efektu wielokąta" mówi, że wiele małych elementów tworzy bardziej okrągły kształt niż kilka większych. Szczególnie mały skok E6.1 zapewnia bardzo "okrągłe" zachowanie podążania. Zmniejsza to wibracje do minimum i zapewnia maksymalną precyzję. Jednocześnie, znacznie zmniejsza się hałas toczenia.
Prosta zasada, ale niezwykle skuteczna. Ogranicznik w kształcie klina w e-prowadniku tłumi odgłosy uderzeń
Inne regulatory głośności
Te serie prowadników lub dodatkowe wyposażenie zapewniają również niską emisję hałasu.