Rozwiązanie
e-prowadniki firmy igus są obecnie stosowane do zewnętrznych przewodów stołów obrotowych - na przykład, przy osiach przesuwów dużych suwnic do zastosowań w przemyśle lotniczym. Teraz, dostawa igus zawiera z reguły kompletne i konfekcjonowane systemy przewodów ruchomych pod nazwą
readychain. Tak było również w przypadku producenta wrzecion FRANZ KESSLER.
Prowadniki igus sprawdziły się w aplikacji nawet w niedogodnych warunkach, na przykład podczas występowania unoszących się opiłków lub kiedy maszyny przetwarzają materiały kompozytowe zamiast metali, co zdarza się coraz częściej. W tych przypadkach włókna mają działanie ścierne, które nie wpływa na żywotność prowadników i przewodów igus. Zasadniczo, przewody igus z
asortymentu chainflex są instalowane również w miejscach niewidocznych, w oprawach obrotowych głowic wrzecion i obrotowych stołów wahliwych. Tutaj stosowane są różne rodzaje. W interfejsie klienta nad głowicą, która obraca się w zakresie ± 360°, zastosowano przewody skrętne CFROBOT4. Przekazują one sygnały do enkoderów inkrementalnych i absolutnych we wrzecionie. Zastosowane przewody silnikowe pochodzą z asortymentu CF310, a żyły uziemiające to przewody CFPE. W tym przypadku przewody często mają mniejsze promienie gięcia niż podane. W takich przypadkach firma igus sprawdziła warunki zastosowania i przyznała specjalne dopuszczenia.