Instrukcja instalacji micro flizz®

Lista części micro flizz® & Wymagane narzędzia

  • Profil aluminiowy
  • 2 pokrywy
  • 8 śrub Torx
  • 4 śruby krzyżakowe
  • 2 metalowe kołki
  • Wstępnie zmontowany łańcuch z wózkiem
  • Śrubokręt krzyżakowy
  • Śrubokręt Torx, rozmiar 20
  • Młotek plastikowy i metalowy
  • Klucz imbusowy, rozmiar 4

Montaż pojedynczej szyny z wózkiem

Instrukcja instalacji micro flizz®
  1. Przymocuj zamkniętą pokrywę "" (A) do zewnętrznego końca kanału prowadzącego (B) za pomocą czterech śrub Torx (C).
  1. Włożyć łańcuch elektryczny® z wózkiem (D) do kanału tak, aby skrzydełka "" łańcucha energetycznego były prowadzone w kanale.
  1. Przymocuj wspornik montażowy (E) od góry za pomocą dwóch śrub krzyżakowych.
  1. Zamontować otwartą pokrywę "" (F) na drugim końcu kanału prowadzącego i przykręcić czterema śrubami Torx (C).

Instalacja wielu kanałów z dwoma wózkami

Instrukcja instalacji micro flizz®
  1. Wbij metalowe kołki (G) w wybraną stronę kanału za pomocą metalowego młotka.
  1. Zamocować płytę łączącą (H) po tej samej stronie, wcisnąć do środka i przykręcić śrubą ustalającą M6.
  1. Zamocować moduł podający (J) i połączyć za pomocą plastikowego młotka.
  1. Dodać kolejne elementy szyn zbiorczych (patrz kroki II.1 i II.2) i dokręcić drugą śrubę płyty łączącej (H).
  1. Włóż najpierw pierwszy łańcuch elektryczny® z wózkiem (D) do kanału ze wspornikiem montażowym (E). Należy przestrzegać prawidłowego kierunku montażu wózka!
  1. Wstaw drugi łańcuch energetyczny do kanału (jak II.6)
  1. Podłącz łańcuch e-chain® do elementu szynoprzewodu. Wyrównaj tak, aby zęby odciążki (L) były wyrównane z wewnętrzną krawędzią kanału.
  1. Podłącz łańcuch elektryczny® bocznie przez kanał za pomocą czterech śrub krzyżakowych (po dwie z każdej strony).
  1. Zamontuj pokrywy po obu stronach (wersja zamknięta)
  1. W pełni zmontowany Mirco flizz® z kilkoma kanałami i dwoma wózkami

micro flizz® Filmy montażowe

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa