Zmień język :

W tej wiki poświęconej prowadnikom kablowym przedstawiamy Państwu wyczerpujące informacje oraz praktyczne wskazówki dotyczące wszystkich aspektów związanych z prowadnikami kablowymi: od materiałów i praktycznych rozwiązań po instrukcje dotyczące doboru, montażu i konserwacji.
Co można znaleźć na tej stronie:

Prezentacja na przykładzie ogniwa prowadnika E4Q. Niektóre prowadniki kablowe odbiegają od tej prezentacji.
Prowadnik kablowy składa się z wielu połączonych ze sobą ogniw prowadnika. Po obu stronach e-prowadnik jest zamknięty za pomocą uchwytów montażowych. Ogniwo prowadnika składa się z następujących elementów:
Prowadniki kablowe firmy igus są wykonane z wysokowydajnego polimeru igumid, który musi wykazywać odporność na wytrzymałość na ściskanie i siłę rozciągającą, odporność na ścieranie, dobrą sprężystość oraz wysoką wytrzymałość w wysokich i niskich temperaturach. igumid G stanowi podstawowy materiał w większości zastosowań. Wytrzymuje temperatury w zakresie od -40°C do znacznie powyżej +120°C w trybie ciągłym.
Wystarczy filtrować produkty według rodzaju ruchu w sklepie prowadników kablowych online i zawęzić wyniki na podstawie wymiarów.
Dzięki konfiguratorowi prowadników kablowych "e-chain® expert" możesz w zaledwie kilku krokach zaprojektować swój indywidualny, gotowy do podłączenia system prowadnika kablowego.
Wystarczy skorzystać z naszego kalkulatora żywotności, aby obliczyć przewidywaną żywotność prowadnika kablowego.
Korzystając z naszych czujników i.Sense, możesz w dowolnym momencie uzyskać rzetelny raport o stanie zasilania w czasie rzeczywistym.
Dzięki e-prowadnikom rolkowym możliwe jest pokonywanie przesuwów rzędu 1200 m i większych.
Z reguły standardowy zakres temperatur dla e-prowadników z tworzywa sztucznego wynosi -40 °C do +130 °C, krótkoterminowo +170 °C.
Nasze wielokrotnie nagradzane prowadnik kablowe zostały opracowane specjalnie z myślą o biurach i meblach. Np. firma igus oferuje prowadniki kablowe typu ZF14 lub OCR, które zapewniają uporządkowane prowadzenie kabli na biurku. Opcje mocowania: magnetyczne, przykręcane i klejone.
Szczegółowy wykaz prowadników kablowych odpornych na działanie substancji chemicznych zawiera informacje na temat odporności materiałów igus — igumid G, TE i NB — na działanie wielu substancji chemicznych.
W zależności od zastosowania zaleca się stosowanie wahliwych lub blokowanych uchwytów montażowych. Wahliwe uchwyty montażowe można przesuwać w miejscu połączenia z pierwszym ogniwem prowadnika, tzn. można tu również regulować promień. W miejscu połączenia z pierwszym ogniwem prowadnika zamocowany jest uchwyt montażowy blokowany, co oznacza, że połączenie to nie pozwala na żaden ruch.
Tak, polimerowe prowadniki kablowe wykonane z materiału igumid HT są odporne na gorące opiłki o temperaturze do +850°C.
Yes, dzięki systemowi autoglide można realizować przesuwy do 80m bez rynny prowadzącej.
Tak, wszystkie materiały, z których wykonane są prowadniki kablowe igus, nadają się do ciągłej eksploatacji w temperaturach sięgających nawet -40°C.
Tak, tutaj znajdziesz wszystkie prowadniki kablowe wykonane z materiału przewodzącego ESD.
Tak, polecamy prowadnik kablowy TH3, który został opracowany specjalnie z myślą o branży spożywczej i napojów.
Tak, dzięki polimerowym prowadnikom kablowym firmy igus można zaoszczędzić nawet 57%, a dzięki przewodom chainflex nawet 17%. Ulepsz technologię teraz i zwiększ wydajność energetyczną.
Dzięki naszemu systemowi i.Cee do konserwacji predykcyjnej w każdej chwili otrzymujesz w czasie rzeczywistym informację o optymalnym terminie konserwacji, w oparciu o aktualny profil ruchu oraz bieżący stan zasilania.
Tak, prowadniki kablowe można również niezawodnie stosować w suwnicach wewnętrznych wyposażonych w dwa wózki. Systemy prowadzenia energii muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby w bezpieczny sposób koordynowały ruchy obu wózków oraz chroniły przewody przed zużyciem, siłami rozciągającymi i czynnikami zewnętrznymi. Szczególnie w przypadku długich przesuwów i dużych obciążeń dynamicznych prowadniki kablowe mają przewagę nad klasycznymi festonami lub wózkami kablowymi: zajmują mniej miejsca montażowego, są mało wymagające w utrzymaniu, lepiej chronią kable energetyczne i przewody transmisji danych oraz umożliwiają osiąganie dużych prędkości przesuwu. W wymagających zastosowaniach dźwigowych często stosuje się wytrzymałe prowadniki kablowe rolkowe i rynny prowadzące.
Tak. Podstawowym kolorem naszych prowadników kablowych jest zawsze czarny. e-prowadniki w dowolnym kolorze przedstawionym w tabeli doboru kolorów podlegają procentowej dopłacie za kolor. Wszelkie inne kolory, których nie ma na tej stronie, są wyceniane indywidualnie w zależności od części i rozmiaru partii, o ile jest to technicznie możliwe.
Sprawdź kolory już terazDwa przewody ułożone jeden na drugim nie stanowią problemu, ale doświadczenie pokazuje, że w przypadku większej liczby przewodów ułożonych jeden na drugim bez odpowiedniego odstępu powstaje napięcie, a przewody, że tak powiem, przeszkadzają sobie nawzajem, a w najgorszym przypadku są wypychane między poprzeczki prowadnika kablowego. W najgorszym przypadku może to doprowadzić do ścinania lub zerwania przewodu.

W przypadku polimerowych prowadników kablowych możliwe jest wykonanie ruchu z dopuszczalnym ugięciem. Ta opcja nie jest dozwolona w przypadku prowadników stalowych. Wartość najmniejszego możliwego promienia gięcia danej serii prowadników określa również maksymalne dopuszczalne ugięcie.
Gdy tylko dopuszczalne ugięcie zostanie przekroczone, zużycie prowadnika kablowego wzrasta, a jego żywotność znacznie się skraca.
W takich przypadkach dostępne są następujące opcje:

Jeśli na ogniwie prowadnika nie widać żadnego oznaczenia lub jeśli nie jest ono już czytelne, promień gięcia można również zmierzyć lub obliczyć: należy zmierzyć wysokość łuku promienia, wymiar H (od podstawy do górnej krawędzi zewnętrznej biegu górnego) — sprawdź wykres. Ponieważ promień mierzy się w fazie neutralnej ogniwa prowadnika, od wymiaru H należy odjąć zewnętrzną wysokość ha tego ogniwa prowadnika.
Wynik ten należy podzielić przez 2, aby uzyskać nominalny promień gięcia R prowadnika kablowego. Podsumowując w postaci wzoru:
R = (H – ha)/2
Tak, bo wystarczy po prostu rozłożyć specjalne poprzeczki. Jeśli kiedykolwiek ulegną zużyciu, można je łatwo wymienić.
Podział wewnętrzny stanowi ważny element prowadników kablowych i służy do oddzielania lub podziału różnych mediów wewnątrz prowadnicy. Części do podziału wewnętrznego prowadników kablowych to:

Dzięki intensywnym badaniom i szczegółowym testom w rzeczywistych warunkach, przeprowadzanym w największym laboratorium testowym w branży, firma igus gwarantuje długą żywotność Państwa systemu prowadzenia przewodów. Nasze stale rosnąca wiedza i doświadczenie przekładają się na dalszy rozwój naszych produktów we współpracy z klientami.
Prowadniki kablowe firmy igus są niezawodnie stosowane w setkach tysięcy zastosowań na całym świecie — od automatów do napojów po huty stali. Na całym świecie ponad 400 000 klientów z 50 gałęzi przemysłu korzysta z prowadników kablowych firmy igus.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem