Systemy zasilania energią firmy igus® w czystym pomieszczeniu u klienta firmy Brooks.
Firma Brooks wymaga szczególnie czystego powietrza podczas produkcji swojego Fixload. Wynika to z bardzo wrażliwej powierzchni nakładania obciążenia interfejsu do sprzętu przetwarzania płytek 300 mm podczas produkcji półprzewodników. Ponieważ przetwarzane płytki są narażone na działanie środowiska podczas obciążenia, możliwość stosowania systemu zasilania energią w czystym pomieszczeniu jest, między innymi bardzo ważna w tym przypadku.
Testy wykonane przez firmę Brooks wykazały, że zużycia systemu zasilania energią firmy igus® nie można wykryć nawet w długotrwałych testach. W pozycjach instalacji wiszącej są stosowane Zipper e-chain®. Najczęściej osiągana podczas trójzmianowej pracy jest odległość przesuwania 290 mm, liczba cykli 50-60 cykli/godz.
Inne korzyści:
Opatentowany system suwakowy umożliwia wypełnianie kablami w błyskawicznym tempie z dodatkową ochroną. Zwiększa to bezpieczeństwo pracy oraz czas stosowania.